Bewegungsfunktionen des Gebers

Einführung

Auf der Registerkarte Bewegungsfunktionen des Gebers können Sie spezifische Elemente exklusiv für Bewegungsanwendungen konfigurieren.

HINWEIS: Diese Bewegungsfunktionen dürfen nicht mit der M262Encoder-Bibliothek verwendet werden, wenn die Kontrollkästchen für Feedback-Achse und/oder Geberskalierung aktiviert sind.

Konfigurieren der Bewegungsfunktionen

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie auf den Geberknoten in der Gerätebaumstruktur:

2

Öffnen Sie die Registerkarte Bewegungsfunktionen.

3

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für Feedback-Achse und/oder Geberskalierung.

Ergebnis: Die Konfigurationsparameter werden auf der Registerkarte Konfiguration des Inkrementalgebers oder der Registerkarte Konfiguration des SSI-Gebers angezeigt.

Inkremental-/SSI-Geber

In der folgenden Tabelle Konfigurationsparameter für die Bewegungsfunktionen des Inkremental­gebers oder des SSI-Gebers beschrieben:

Parameter

Typ

Wert

Standardwert

Beschreibung

Skalierung

IncrementResolution

DINT

1 bis 2.147.483.647

0

IncrementResolution

PositionResolution

LREAL

1.0...1.7976931348623158e+308

0,0

PositionResolution

GearIn

UDINT

1 bis 4.294.967.295

1

GearIn

GearOut

UDINT

1 bis 4.294.967.295

1

GearOut