Verfahren für dynamische Änderungen

Mit einer SD-Karte

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie ein gültiges Firewallskript.

Legen Sie für das Firewallskript beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd.

2

Laden Sie das Firewallskript auf die SD-Karte.

Laden Sie das Firewallskript beispielsweise in den folgenden Ordner: usr/Cfg .

3

Fügen Sie in der Datei Sys/Cmd/Script.cmd eine Codezeile mit folgendem Befehl hinzu:

Firewall_install "/pathname/FileName"

Beispiel: Die Codezeile lautet folgendermaßen:

Firewall_install "/sd0/usr/Cfg/FirewallMaintenance.cmd"

HINWEIS: Der Dateiname unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.

4

Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein.

Mit einem Funktionsbaustein in der Anwendung

Schritt

Aktion

1

Erstellen Sie ein gültiges Firewallskript.

Legen Sie für das Firewallskript beispielsweise folgenden Namen fest: FirewallMaintenance.cmd.

2

Laden Sie das Firewallskript in den Speicher der Steuerung.

Laden Sie das Firewallskript beispielsweise per FTP in den Ordner usr/Syslog.

3

Verwenden Sie einen ExecuteScript-Funktionsbaustein. Weitere Informationen finden Sie im M262 – Systembibliothekshandbuch.

Beispiel: Der [SCmd]-Eingang ist 'Firewall_install "/usr/Syslog/FirewallMaintenance.cmd"'

HINWEIS: Der Dateiname unterliegt der Groß-/Kleinschreibung.