Klonen einer Steuerung

 

Einführung

Mit der Klonfunktion können Sie die Anwendung von einer Steuerung hochladen und ausschließlich auf die gleiche Steuerungsreferenz herunterladen.

Diese Funktion klont jeden Parameter der Steuerung (z. B. Anwendungen, Firmware, Datendatei, Post-Konfiguration, remanente Variablen). Weitere Informationen finden Sie unter Speicherzuordnung.

Aus Sicherheitsgründen werden weder das Webserver-/FTP-Passwort noch eventuelle Zugriffs­rechte auf die Zielmaschine dupliziert.

Das Klonen der Steuerung kann wie folgt durchgeführt werden:

oÜber eine SD-Karte mit kompatibler Skriptdatei

oÜber den Steuerungs-Assistent

Inhalt dieses Kapitels

Dieses Kapitel enthält die folgenden Themen:

oVor dem Klonen einer Steuerung

oKlonen einer Steuerung