Aktualisieren der Steuerungssoftware per SD-Karte

Vor der Aktualisierung der Firmware

Der Modicon M262 Logic/Motion Controller akzeptiert nur mit FAT oder FAT32 formatierte SD-Karten.

Die SD-Karte muss eine Sprungmarke enthalten. So fügen Sie eine Sprungmarke hinzu:

1.Setzen Sie die SD-Karte in Ihren PC ein.

2.Klicken Sie im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk.

3.Wählen Sie Eigenschaften.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oSie müssen mit der Funktionsweise der Maschine bzw. des Prozesses vertraut sein, bevor Sie dieses Gerät an die Steuerung anschließen.

oStellen Sie sicher, dass die erforderlichen Schutzvorrichtungen vorhanden sind, sodass ein unbeabsichtigter Gerätebetrieb keine Körperverletzung seitens des Personals bzw. keine Beschädigung des Materials zur Folge haben kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Sobald eine SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz der Steuerung eingeführt wird, sucht die Firmware nach dem auf der SD-Karte enthaltenen Skript und führt es aus (/sys/cmd/Script.cmd).

Durch das Ausführen einer Firmwareaktualisierung wird das aktuelle Anwendungsprogramm auf dem Gerät einschließlich der Boot-Anwendung im Flash-Speicher gelöscht.

HINWEIS

VERLUST VON ANWENDUNGSDATEN

oErstellen Sie eine Sicherungskopie des Anwendungsprogramms auf der Festplatte des PCs, bevor Sie ein Firmware-Upgrade beginnen.

oStellen Sie das Anwendungsprogramm im Anschluss an ein erfolgreiches Firmware-Upgrade auf dem Gerät wieder her.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Wenn Sie während der Übertragung der Anwendung die Spannungszufuhr zum Gerät trennen oder ein Stromausfall bzw. eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, kann das die Funktionsunfähigkeit des Geräts verursachen. Sollte die Kommunikation unterbrochen werden oder ein Stromausfall auftreten, dann führen Sie die Übertragung erneut durch. Wenn bei der Aktualisierung der Firmware ein Spannungsausfall oder eine Unterbrechung der Kommunikation auftritt, oder wenn eine ungültige Firmware verwendet wird, wird die Maschine betriebsunfähig. In diesem Fall verwenden Sie eine gültige Firmware und starten die Firmwareaktualisierung erneut.

HINWEIS

GERÄT NICHT BETRIEBSBEREIT

oUnterbrechen Sie die Übertragung des Anwendungsprogramms oder einer Firmware-Änderung nicht, nachdem die Übertragung begonnen hat.

oWenn die Übertragung aus irgendeinem Grund unterbrochen wurde, starten Sie die Übertragung erneut.

oVersuchen Sie keinesfalls, das Gerät in Betrieb zu nehmen, bevor die Dateiübertragung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Die SL-Ports (serielle Leitung) der Steuerung sind werkseitig oder bei Aktualisierung der Firmware der Steuerung standardmäßig für das Machine Expert-Protokoll konfiguriert. Das Machine Expert-Protokoll ist mit anderen Protokollen, wie z. B. Modbus Serial Line, nicht kompatibel. Wenn an eine aktive, für Modbus konfigurierte serielle Leitung eine neue Steuerung angeschlossen oder die Firmware einer daran angeschlossenen Steuerung aktualisiert wird, kann dies dazu führen, dass die anderen Geräte auf der Leitung die Kommunikation einstellen. Vergewissern Sie sich vor dem Herunterladen einer gültigen Anwendung, bei der die entsprechenden Ports für das jeweilige Protokoll konfiguriert sind, dass die Steuerung nicht mit einem aktiven Modbus SL-Netzwerk verbunden ist.

HINWEIS

UNTERBRECHUNG DER KOMMUNIKATION ÜBER DIE SERIELLE LEITUNG

Vergewissern Sie sich, dass die SL-Ports in Ihrer Anwendung vorschriftsmäßig für Modbus konfiguriert wurden, bevor Sie die Steuerung physisch an ein aktives Modbus Serial Line-Netzwerk anschließen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.

Aktualisieren der Firmware

Schritt

Aktion

1

Laden Sie die Firmwareaktualisierungen für Modicon M262 Logic/Motion Controller auf der Website von Schneider Electric herunter (im ZIP-Format).

2

Dekomprimieren Sie die ZIP-Datei im Stammverzeichnis der SD-Karte.

HINWEIS: Der Ordner \sys\CMD\ auf der SD-Karte enthält die Download-Skriptdatei.

3

Trennen Sie die Steuerung von der Stromversorgung.

4

Setzen Sie die SD-Karte in die Steuerung ein.

5

Schließen Sie die Steuerung wieder an die Stromversorgung an.

HINWEIS: Die SD-LED (grün) blinkt während des Vorgangs.

6

Warten Sie bis zum Abschluss des Downloadvorgangs:

oWenn die LED SD (grün) leuchtet, wurde der Download ordnungsgemäß abgeschlossen.

oWenn die LED SD (gelb) leuchtet, wurde ein Fehler erkannt. Im Ordner "\sys\cmd\" der SD-Karte wird eine script.log-Datei erstellt.

7

Nehmen Sie die SD-Karte aus der Steuerung heraus.

Ergebnis: Wenn der Download ordnungsgemäß abgeschlossen wurde, wird die Steuerung automatisch mit der neuen Firmware gestartet. Der Neustart dauert länger als üblich.