Konfiguration von -Erweiterungsmodulen TMS-Erweiterungsmodulen
Der Modicon M262 Logic/Motion Controller unterstützt die -Kommunikationserweiterungsmodule. TMS-Kommunikationserweiterungsmodule.
TMS-Erweiterungsmodule werden an der linken Seite der Steuerung angeschlossen nd sind für die Hochgeschwindigkeitskommunikation über Ethernet und CANopen vorgesehen. Die TMS-Erweiterungsmodule können in der EcoStruxure Machine Expert Gerätebaumstruktur konfiguriert werden.
HINWEIS: Das TMSES4-Erweiterungsmodul ist kein eigenständiger Ethernet-Switch.
Weitere Informationen zur Konfiguration der -ErweiterungsmoduleTMS-Erweiterungsmodule finden Sie im TMS Konfiguration von Erweiterungsmodulen – Programmierhandbuch.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVerwenden Sie mit diesem Gerät nur von Schneider Electric genehmigte Software. oAktualisieren Sie Ihr Anwendungsprogramm jedes Mal, wenn Sie die physische Hardwarekonfiguration ändern. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Hinzufügen von Erweiterungsmodulen
Wenn Sie Ihrer Steuerung ein Erweiterungsmodul hinzufügen möchten, wählen Sie das betreffende Erweiterungsmodul im Hardwarekatalog aus, ziehen Sie es in die Gerätebaumstruktur und legen Sie es dann auf einem der optisch hervorgehobenen Knoten ab.
Weitere Informationen zum Hinzufügen von Geräten in einem Projekt finden Sie unter:
• Verwenden der Methode Drag&Dop (Ziehen und Ablegen)
• Verwenden der Kontextmenüs oder Plus-Schaltflächen
Kompatibilität der TMS-Kommunikationserweiterungsmodule
Sie können ein TMSES4- und ein TMSCO1-Modul an die Steuerung anschließen.