Überblick über den OPC-UA-Server
Der OPC-Unified Architecture-Server (OPC-UA-Server) ermöglicht dem M262 Logic/Motion Controller den Austausch von Daten mit den OPC-UA-Clients. Server und Clients kommunizieren im Rahmen von Sitzungen.
Die überwachten Datenelemente (auch als Symbole bezeichnet), die vom OPC-UA-Server übergeben werden sollen, werden manuell in der Liste der in der Anwendung verwendeten IEC-Variablen ausgewählt.
OPC UA greift auf ein Abonnementmodell zurück, in dem die Clients Symbole abonnieren. Der OPC-UA-Server liest die Werte der Symbole mit einer festgelegten Abtastrate aus den Geräten aus, setzt die Daten in eine Warteschlange und sendet sie dann in regelmäßigen Veröffentlichungsintervallen als Benachrichtigung an die Clients. Die Abtastrate kann kürzer sein als das Veröffentlichungsintervall. In diesem Fall werden die Fallbenachrichtigungen bis zum Ablauf des Veröffentlichungsintervalls in eine Warteschlange eingereiht.
Symbole, deren Wert sich seit dem vorherigen Abtasten nicht geändert hat, werden nicht erneut veröffentlicht. Stattdessen sendet der OPC-UA-Server regelmäßig KeepAlive-Nachrichten, um den Clients mitzuteilen, dass die Verbindung nach wie vor aktiv ist.
Zugriffsberechtigungen für Benutzer und Benutzergruppen
Der Zugriff auf den OPC-UA-Server wird über Zugriffsberechtigungen kontrolliert. Siehe das Kapitel zu Benutzer und Gruppen im EcoStruxure Machine Expert-Programmierhandbuch.
In der nachstehenden Tabelle werden die unterstützten OPC-UA-Dienste beschrieben:
|
OPC-UA-Dienst |
Beschreibung |
|---|---|
|
Adressbereichsmodell |
Ja |
|
Sitzungsdienste |
Ja |
|
Attributdienste |
Ja |
|
Dienste für überwachte Elemente |
Ja |
|
Elemente in Warteschlange |
Ja |
|
Abonnementdienste |
Ja |
|
Veröffentlichungsmethode |
Ja |