Überwachung der Sicherheitsanwendung in Logic Builder

Online-Objekteditoren

Sie können die Objekteditoren der beteiligten Geräte verwenden, um die Online-Werte der Geräteobjekte anzuzeigen, wenn Logic Builder mit dem aktiven Logic/Motion Controller verbunden ist.

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie Online > Anmelden aus, klicken Sie auf den Befehl Anmelden in der Hauptsymbolleiste oder drücken Sie Alt + F8.

2

Sollte die Anwendung noch nicht ausgeführt werden, dann starten Sie die Anwendungsausführung durch Auswahl des Befehls Debug  > Start oder Drücken von F5.

3

Doppelklicken Sie auf den Knoten Safety_PLC in der Baumstruktur Geräte.

4

Klicken Sie auf die Registerkarte Schneider Electric Sercos III - Parameter, um die Online-Werte der SLC-Objekte in der Spalte Aktueller Wert anzuzeigen.

5

Erweitern Sie die gewünschte Parametergruppe im Raster, z. B. SlcProjectInformation oder SlcProjectStatus usw.

6

Führen Sie die Schritte 1 bis 4 für die sicherheitsbezogenen und standardmäßigen TM5/TM7-Module ordnungsgemäß durch, um deren Objektwerte anzuzeigen.

SLC-bezogene Informationen können auch im Dialogfeld SafePLC Info angezeigt werden. Sie können dieses Dialogfeld ausgehend vom Steuerungsdialogfeld SafePLC in Machine Expert - Safety öffnen.

HINWEIS: Die in Logic Builder angezeigte ProjectTime kann von der im Dialogfeld SafePLC Info in Machine Expert - Safety angezeigten Zeit abweichen. Detaillierte Informationen finden Sie im Abschnitt Systemspezifische Hinweise.

Anzeige der Variablenwerte in den Online-Abbildeditoren

Sie können die Abbildeditoren des SLC und der beteiligten E/A-Module verwenden, um die Online-Werte der Variablen und Signale anzuzeigen, wenn Logic Builder mit dem aktiven Logic/Motion Controller verbunden ist.

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie Online > Anmelden aus, klicken Sie auf den Befehl Anmelden in der Hauptsymbolleiste oder drücken Sie Alt + F8.

2

Sollte die Anwendung noch nicht ausgeführt werden, dann starten Sie die Anwendungsausführung durch Auswahl des Befehls Debug  > Start oder Drücken von F5.

3

Doppelklicken Sie auf den Knoten Safety_PLC in der Baumstruktur Geräte.

4

Klicken Sie auf die Registerkarte Schneider Electric Sercos III - E/A-Zuordnung, um die Online-Werte der Signale in der Spalte Aktueller Wert anzuzeigen.

5

Erweitern Sie die gewünschte Parametergruppe im Raster, z. B. SLC2LMC_BOOL.

6

Führen Sie die Schritte 1 bis 4 für die sicherheitsbezogenen und standardmäßigen TM5/TM7-Module ordnungsgemäß durch, um deren Variablen-/Signalwerte anzuzeigen.

SafeLogger

Der SafeLogger in EcoStruxure Machine Expert erfasst Meldungen, die von den sicherheitsbe­zogenen Systemobjekten generiert werden (openSafety-Meldungen), und überträgt sie über den Sercos-Bus. Diese Meldungen stellen Diagnoseinformationen bereit, die zur Fehlerbehebung herangezogen werden können. Im SafeLogger werden die Meldungen mit einem Zeitstempel angezeigt. Es werden entsprechende Verwaltungsfunktionen zur Handhabung der Meldung bereitgestellt.

Detaillierte Informationen zu den Einträgen im SafeLogger finden Sie im Abschnitt Systemspezi­fische Hinweise.

Die Meldungen werden in drei Meldungstypen untergliedert:

oInfomeldungen, zum Beispiel Statusinformationen

oWarnmeldungen (gelb)

oFehlermeldungen (rot)

Detaillierte Informationen zum SafeLogger, zur SafeLogger-Konfiguration und zur Meldungsver­waltung finden Sie im SafeLogger-Benutzerhandbuch.

Schritt

Aktion

1

Doppelklicken Sie auf den Logic/Motion Controller in der Baumstruktur Geräte.

2

Klicken Sie auf die Registerkarte SafeLogger im Editorbereich.

Mit GlobalLogger zusammengeführte SafeLogger-Einträge

Die im SafeLogger angezeigten Einträge können mit GlobalLogger zusammengeführt werden. Ist kein GlobalLogger verfügbar, dann gehen Sie vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Klicken Sie in der Baumstruktur Geräte mit der rechten Maustaste auf den Knoten MyController und wählen Sie Objekt hinzufügen > GlobalLogger im Kontextmenü aus.

2

Geben Sie einen Namen für den neuen GlobalLogger ein und klicken Sie auf Hinzufügen.

Ergebnis: Der neue Logger wird unter dem Knoten MyController eingefügt und im Editorbereich geöffnet.

3

Klicken Sie im GlobalLogger-Fenster auf den Befehl Meldungen aus Logger abrufen und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Safe Logger, um die SafeLogger-Einträge in den GlobalLogger aufzunehmen.

Systemspezifische Hinweise

Beachten Sie die nachstehenden Hinweise in Bezug auf den SafeLogger, wenn dieser in der spezifischen Architektur eines Logic/Motion Controller mit integrierter Sicherheit verwendet wird:

oAbweichende Zeitstempel: Die in Logic Builder angezeigten Zeitstempel (z. B. im SafeLogger oder für den ProjectTime-Parameter in SLC Schneider Electric Sercos III - Parameter) können von den in Machine Expert - Safety angezeigten Zeitstempeln abweichen (z. B. im Dialogfeld SafePLC Info oder Projekt-Information).

Das ist darauf zurückzuführen, dass die Tools unter Umständen unterschiedliche Zeitbasen verwenden. Machine Expert - Safety konvertiert Zeitstempel stets in die lokale Uhrzeit, während der SafeLogger die Einstellung im Editor Dienste für den Logic/Motion Controller verwendet. (Die Zeiteinstellung wird beim Sercos-Hochlauf in die Slaves geschrieben.) Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel Dienste (M262 Logic/Motion Controller - Programmier­handbuch). In den Objekteditoren werden immer UTC-basierte Zeitstempel angezeigt.

oAbweichende Projekt-CRC: Der Parameter ProjectCRC wird im Objekteditor des SLC als Dezimalwert (Logic Builder) und in Machine Expert - Safety möglicherweise als Hexadezi­malwert angezeigt. Das in Logic Builder kann über das Kontextmenü Anzeigemodus auf der Visualisierungsseite VIS_SlcRemotController (im Online-Modus) eingestellt werden.

oTopologische Stations-ID: Im SafeLogger wird die Stations-ID als topologischer Pfad angezeigt. TopoAdr: 1 identifiziert den ersten Slave-Knoten unter dem Sercos-Master. Der Knoten selbst, beispielsweise der SLC oder ein Buskoppler, weist StructureInstance: 0 auf. TM5/TM7-E/A-Module unter dem Buskoppler folgen mit StructureInstance > 0.