Konfigurieren der Geräte über den Service-Kanal

Überblick

Der Sercos-Master kann den Service-Kanal (SVC) zum Lesen und Schreiben der IDNs und der Vorgangsbefehle verwenden. Die Kommunikation über den SVC nutzt den Echtzeitkanal, ist aber nicht zyklisch. Die typische Ausführungszeit eines 4-Byte-Parameters entspricht ungefähr 10 Sercos-Zyklen. Je nach der Verfügbarkeit des SVC kann die Ausführungszeit sehr viel länger sein. Da es möglich ist, bis zu 20 Vorgangsbefehle sowie IDN-Lese- und Schreiboperationen in einem gemeinsamen Puffer abzulegen, kann ein bestimmter Vorgangsbefehl bzw. eine bestimmte IDN-Lese- oder Schreiboperation mehr Zeit für die Ausführung benötigen.

 Weitere Informationen über den SVCfinden Sie im Abschnitt Nicht-zyklische Sercos-Kommunikation über den RTC und weitere Informationen über IDNs und Vorgangsbefehle finden Sie im Abschnitt Sercos-Parameter.

Vorgangsbefehle für das Lesen und Schreiben

Vorgangsbefehle werden asychron ausgeführt. Das bedeutet, dass die Task durch das Aufrufen eines Vorgangsbefehls nicht blockiert wird. Sie müssen den Status des Vorgangsbefehls lesen, um festzustellen, ob der Vorgangsbefehl beendet wurde.

Es gibt zwei Möglichkeiten zum Ausführen eines Vorgangsbefehls:

oÜber FC_ExecuteProcedureCommandAsync mit dem Eingangsparameter für die Topologie­adresse und der IDN

oÜber FC_ExecuteProcedureCommandAsyncViaHandle mit dem Eingangsparameter für den Handle und die IDN

Mögliche Rückgabewerte:

DINT

Name (ET_Result)

Beschreibung

0

Ok

Der Vorgangsbefehl wurde ausgeführt.

8

Pending

Der Vorgangsbefehl wartet auf die Ausführung.

-1

DeviceManagerInvalidDeviceHandle

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

Nur für den Aufruf über den Handle.

-2

DeviceManagerNoPhysicalSlaveConnected

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

-11

TopologicalAddressOutOfBounds

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

Nur für den Aufruf über eine Topologieadresse.

-15

ServiceChannelIdnInvalid

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

-43

ServiceChannelBusy

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

-99

UnexpectedFeedback

Der Vorgangsbefehl kann nicht ausgeführt werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um den Status eines Vorgangsbefehls zu lesen.

oÜber FC_ReadProcedureCommandAsync mit dem Eingangsparameter für die Topologieadresse

oÜber FC_ReadProcedureCommandAsyncViaHandle mit dem Eingangsparameter für den Handle

Die Rückgabewerte sind die gleichen wie für die Ausführung eines Vorgangsbefehls. Der Aufruf gibt den Status des zu verarbeitenden Vorgangsbefehls zurück. Wenn kein Vorgangsbefehl verarbeitet wird, gibt der Aufruf den Status des nächsten Vorgangsbefehls in der Warteschlange zurück. Ein Vorgangsbefehl wird beendet, wenn der Rückgabewert nicht 8 entspricht.

 

Lesen und Schreiben von IDNs

Das Lesen und Schreiben eines Parameters erfolgt asychron. Das bedeutet, dass die Task nicht blockiert ist.

Verwenden Sie den Funktionsbaustein FB_WriteIDN, um einen Parameter zu schreiben und den Funktionsbaustein FB_ReadIDN, um die Parameterwerte zu lesen.

Die Zeitüberschreitung ist eine der Eingangsparameter für FB_WriteIDN und FB_ReadIDN. Der Standardwert für die Zeitüberschreibung entspricht 1000000 µs (1 s). Die Zeitüberschreitung startet mit der Ausführung des Lese- oder Schreibbefehls, und nicht mit dem Start in der Warteschlage. Je nach der Anzahl der Elemente in der Warteschlange und der Zeit, die für die Verarbeitung dieser Elemente erforderlich ist, kann es möglich sein, dass ein Lese- oder Schreibbefehl die Zeitüberschreibung vor dem Beginn der Verarbeitung erreicht.