Datentypen der ETH_RW-Systemvariablen

 

Überblick

In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Systemvariablen aufgelistet und beschrieben, die in den Strukturen ETH_R und ETH_W enthalten sind.

Inhalt dieses Abschnitts

Dieser Abschnitt enthält die folgenden Themen:

oETH_R_FRAME_PROTOCOL: Codes für das Frame-Übertragungsprotokoll

oETH_R_IPFORWARDING: IP-Weiterleitung

oETH_R_IP_MODE: Codes für die IP-Adressquelle

oETH_R_ITF_STRUCT: Parameter der Ethernet-Schnittstelle

oETH_R_PORT_DUPLEX_STATUSETH_R_PORT_DUPLEX_STATUS: Codes für den Übertragungsmodus

oETH_R_PORT_IP_STATUSETH_R_PORT_IP_STATUS: Statuscodes für den Ethernet TCP/IP-Port

oETH_R_PORT_LINK_STATUSETH_R_PORT_LINK_STATUS: Codes für den Status der Kommunikationsverbindung

oETH_R_PORT_SPEEDETH_R_PORT_SPEED: Codes für die Kommunikationsgeschwin­digkeit des Ethernet-Ports

oETH_R_RUN_IDLEETH_R_RUN_IDLE: Ethernet/IP-Statuscodes für Lauf (RUN) und Leerlauf (IDLE)