EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

Allgemeine Parameter

Einführung

In diesem Abschnitt werden Verwaltung und Funktionsweise der Kommunikationsfunktionen der Steuerungen über den Funktionsbaustein READ_VAR erläutert. (Der PLCopen-Standard definiert Regeln für Funktionsbausteine.)

HINWEIS: Diese Parameter gelten für alle PLCCommunication-Funktionsbausteine (ausgenommen ADDM).

Grafische Darstellung

Die Parameter, die für alle Funktionsbausteine in der PLCCommunication-Bibliothek gelten, sind in der folgenden Abbildung hervorgehoben:

G-SE-0005850.1.gif-high.gif

 

 

Gemeinsame Parameter

Diese Parameter werden von mehreren Funktionsbausteinen in der PLCCommunication-Bibliothek gemeinsam verwendet:

Eingang

Typ

Kommentar

Execute

BOOL

Die Funktion wird an der steigenden Flanke dieses Eingangs ausgeführt.

HINWEIS: Wenn xExecute beim ersten Durchlauf einer Task in RUN nach einem Kalt- oder Warm-Reset auf TRUE gesetzt wird, wird die steigende Flanke nicht erkannt.

Abort

BOOL

Bricht die laufende Operation an der steigenden Flanke ab.

Addr

ADDRESS

Adresse des externen Zielgeräts (kann der Ausgang des ADDM-Funktionsbausteins sein).

Timeout

WORD

Der Timeout für den Datenaustausch ist ein Vielfaches von 100 ms (0 für unendlich).

HINWEIS: Für den HMI SCU ist die Timeout-Dauer (Timeout time) auf @1 s festgelegt und kann für die Modbus-Kommunikationsbausteine nicht eingestellt werden.

HINWEIS: Für eine Funktionsbausteinoperation sind möglicherweise mehrere Austauschvorgänge erforderlich. Das Timeout wird auf jeden Datenaustausch zwischen Steuerung und Modem angewendet, daher kann die Gesamtdauer des Funktionsbausteins länger sein als das Timeout.

Ausgang

Typ

Kommentar

Done

BOOL

Done wird auf TRUE gesetzt, wenn die Funktion erfolgreich abgeschlossen wurde.

Busy

BOOL

Busy steht auf TRUE, während die Funktion ausgeführt wird.

Aborted

BOOL

Aborted wird auf TRUE gesetzt, wenn die Funktion mit dem Eingang Abort abgebrochen wird. Bei einem Funktionsabbruch enthält CommError den Code Canceled - 16#02 (Datenaustausch durch Benutzeranforderung angehalten).

Error

BOOL

Error wird auf TRUE gesetzt, wenn die Funktion aufgrund eines erkannten Fehlers angehalten wird. Wenn ein Fehler erkannt wird, enthalten CommError und OperError Informationen über den erkannten Fehler.

CommError

BYTE

CommError enthält Kommunikationsfehlercodes.

OperError

DWORD

OperError enthält Operationsfehlercodes.

HINWEIS:

Sobald der Ausgang Busy auf 0 zurückgesetzt wird, wird einer (und nur einer) der folgenden drei Ausgänge auf 1 gesetzt:

oDone

oError

oAborted

Zur Initialisierung von Funktionsbausteinen ist eine steigende Flanke erforderlich. Der Funktions­baustein muss zunächst den Eingang Execute als „False“ ansehen, um eine nachfolgende steigende Flanke zu erkennen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER BETRIEBSZUSTAND DES GERÄTS

Nehmen Sie den ersten Aufruf eines Funktionsbausteins immer vor, während sein Eingang Execute auf FALSE gesetzt ist, sodass er eine nachfolgende steigende Flanke erkennen kann.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Funktionsausführung

Die Funktion startet bei steigender Flanke am Eingang Execute. Der Ausgang Busy wird daraufhin auf TRUE gesetzt. Diese Abbildung zeigt das Verhalten des Funktionsbausteins, wenn die Operation automatisch abgeschlossen wird (unabhängig davon, ob Fehler erkannt wurden):

G-SE-0001697.1.gif

 

Hinweis 1:   Das Bit Done oder Error wird während eines Taskzyklus nur dann auf TRUE gesetzt, wenn Execute bereits am Ende der Operation auf FALSE zurückgesetzt wurde.

Funktionsabbruch

Diese Abbildung zeigt den Funktionsabbruch durch die Anwendung. Die steigende Flanke am Eingang Abort bricht die laufende Funktion ab. In diesen Fällen wird der abgebrochene Ausgang auf 1 gesetzt und CommError enthält den Code Canceled - 16#02 (Datenaustausch durch Benutzeranforderung angehalten):

G-SE-0001698.1.gif

 

Hinweis 1:   Das Bit Abort wird während eines Taskzyklus nur dann auf TRUE gesetzt, wenn Execute zum Zeitpunkt der Abbruchanforderung auf FALSE zurückgesetzt wurde.