Software-Voraussetzungen
EcoStruxure Machine Expert - Safety benötigt eines der folgenden Betriebssysteme:
Microsoft Windows 10 (Systemgebietsschema Englisch/USA oder Deutsch/Deutschland) ohne installierte Beta-Version-Patches.
Microsoft Windows 8/8.1 (Systemgebietsschema Englisch/USA oder Deutsch/Deutschland) mit neuestem SP.
Microsoft Windows 7 (Systemgebietsschema Englisch/USA oder Deutsch/Deutschland) mit neuestem SP.
Hardware-Voraussetzungen
Für die Ausführung von EcoStruxure Machine Expert - Safety müssen folgende Hardware-Voraussetzungen erfüllt sein:
Gerät |
Minimum |
Empfohlen |
IBM-kompatibler PC mit Pentium-Prozessor |
1 GHz x86-Architektur |
2 GHz x86-Architektur |
Arbeitsspeicher |
1 GB |
2 GB |
Festplatte |
500 MB freier Speicherplatz |
1 GB freier Speicherplatz |
Farbeinstellungen |
True Color |
|
LAN-Verbindung |
wird benötigt |