Bevor Sie mit der Installation des TM5-Systems beginnen, müssen Sie einen Plan erstellen, der folgende Informationen enthält:
oArt des für das TM5-System zu verwendenden Gehäuses
oAnzahl und Typ der Erweiterungsmodule in Ihrem TM5-System
oReihenfolge, in der TM5-Erweiterungsmodule montiert werden, um den TM5-Bus zu bilden
oLeistungsbedarf der TM5-System-Konfiguration
oCodierungsschema für die Verknüpfung der Elektronikmodule mit den Klemmenleisten
oBeschriftungsplan
Der lokale TM5-Bus besteht aus einer Reihe von miteinander verbundenen Busbasen. Die Struktur der TM5-Backplane wird von Typ und Reihenfolge der Elektronikmodule bestimmt, die darauf installiert werden. Sie müssen diese Entscheidungen im Vorfeld treffen; Hilfe dabei bietet die Zuordnungstabelle. Das TM5-System verfügt über ein Farbcodierungssystem. Zusätzlich zur Beschriftung des TM5-Systems können Sie ein Codierungssystem auf die Elektronikmodule und Klemmenleisten anwenden.
HINWEIS: Die E/A-Sicherheits-Slices bieten keine Unterstützung für eine Codierung der Elektronikmodule.
Auswählen von Erweiterungsmodulen
Bei der Layoutplanung für ein TM5-System müssen Sie die Anzahl und den Typ der Erweiterungs-Elektronikmodule sowie die zugehörigen Busbasen und Klemmenleisten kennen.
HINWEIS: Für bestimmte Modultypen sind Einschränkungen und Regelungen gegeben. Siehe hierzu die zugehörigen Hardwarehandbücher.
Sobald die Anzahl und der Typ der Module bestimmt wurden, können die Anforderungen an die Stromverteilung, die Anforderungen an externe Stromquellen sowie der globale Hardwareaufbau ermittelt werden.