TM5-Zubehörmodule

 

TM5SD000 Dummy-Modul

Allgemeine Informationen

Das Dummy-Modul TM5SD000 ist ein nicht funktionales Modul. Es wird in Übereinstimmung mit der TM5-Zuordnungstabelle als Platzhalter für eine spätere Systemerweiterung eingesetzt.

Bestellinformationen

Die folgende Abbildung zeigt eine Halbleiterscheibe mit dem Dummy-Modul TM5SD000:

G-SE-0000922.3.gif-high.gif

 

 

Nummer

Bestellnummer

Beschreibung

Farbe

1

TM5ACBM11

oder

TM5ACBM15

Bus-Grundträger

 

Bus-Grundträger mit Adresseinstellung

Weiß

 

Weiß

2

TM5DSD000

Dummy-Modul

Weiß

3

TM5ACTB06

oder

TM5ACTB12

6-polige Klemmenleiste

 

12-polige Klemmenleiste

Weiß

 

Weiß

Allgemeine Merkmale

Die Merkmale des Dummy-Moduls sind TM5SD000 werden in den Umgebungskenndaten beschrieben.

Verdrahtungsplan

G-SE-0002776.1.gif-high.gif

 

1   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Busbasis integriert