Mechanische Anforderungen

 

Mechanische Anforderungen

Abmessungen

Die folgende Tabelle enthält die Abmessungen der Bausteine Größe 1 (links) und Größe 2 (rechts):

G-SE-0006158.2.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle gibt die Größe der Bausteine an:

TM7-E/A-Bausteine

Bausteintyp

Referenz

Größe

Digitaleingang

TM7BDI8B

1

TM7BDI16B

2

TM7BDI16A

2

Digitale E/A gemischt

TM7BDM8B

1

TM7BDM16A

2

TM7BDM16B

2

Digitalausgang

TM7BDO8TAB

1

Analogeingang

TM7BAI4VLA

1

TM7BAI4CLA

1

TM7BAI4TLA

1

TM7BAI4PLA

1

Analoge E/A gemischt

TM7BAM4VLA

1

TM7BAM4CLA

1

Analogausgang

TM7BAO4VLA

1

TM7BAO4CLA

1

TM7-Stromverteilerbaustein (PDB)

Bausteintyp

Referenz

Größe

PDB Stromverteilerbaustein (PDB)

TM7SPS1A

1

Platzbedarf

TM7-Bausteine können nebeneinander installiert werden. Es müssen jedoch die Mindestabstände von der Vorderseite der einzelnen Erweiterungsbausteine berücksichtigt werden. Diese sind abhängig vom Kabelverbindertyp sowie dem Kabel-Biegeradius.

Die folgende Abbildung enthält ein Beispiel für die Kabelbiegungsanforderungen bei einem Baustein, der mit vorverdrahteten geraden und winkelförmigen Kabeln angeschlossen wird:

G-SE-0007977.1.gif-high.gif

 

1   Gerades Kabel

2   Winkelförmiges Kabel