Einführung in das TM5/TM7-System

 

Überblick

Dieses Handbuch bietet einen Überblick über das TM5/TM7-System:

oDas TM5-System besteht aus IPKomponenten mit Schutzart 20, mit denen Sie verteilte und/oder dezentrale E/A-Architekturen erstellen können.

Eine typische TM5-System enthält einen controller, einen Sercos III Bus Interface, Slices und Zubehör. Diese Komponenten müssen in Gehäusen installiert werden, die für die geplante Betriebsumgebung geeignet sind und mithilfe eines Schließ- oder mechanischen Verriege­lungsmechanismus verschlossen werden können.

oDas TM7-System besteht aus Komponenten mit der Schutzart IP67, mit denen Sie verteilte und/oder dezentrale E/A-Architekturen erstellen können.

Ein TM7-System kann über den Sercos III Bus Interfaces durch Sendermodule erweitert werden und E/A-Bausteine, Erweiterungsbausteine und Zubehörteile umfassen, die für einen Einsatz in IP67-konformen Umgebungen (Spritzwasser, Öl, Stau usw.) zugelassen sind.

Inhalt dieses Teils

Dieser Teil enthält die folgenden Kapitel:

oGrundlagen von TM5/TM7-System

oBeschreibung von TM5-System

oBeschreibung des TM7-Systems