TM5SPS3 - Verdrahtungsplan

Verdrahtungsplan

Die nachstehende Abbildung zeigt den Verdrahtungsplan für Interface Power Distribution Module (IPDM) TM5SPS3:

G-SE-0015144.2.gif-high.gif

 

A   Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM)

1   Interne Elektronik

2   24-VDC-E/A-Leistungssegment, in die Busbasen integriert

3   PS1/PS2: Externe isolierte 24-VDC-Spannungsversorgung

4   Externe Sicherung Typ T, träge, max. 10 A, 250 V

5   Externe Sicherung Typ T, träge, 1 A, 250 V

HINWEIS: Verbinden Sie die 0-VDC-Stromkreise miteinander sowie mit der Funktionserde (FE) des Systems, um den EMV-Anforderungen zu genügen.

Danger_Color.gifGEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EXPLOSIONS-, ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR

oSchließen Sie die Module nicht direkt an die Netzspannung an.

oVerwenden Sie für die Spannungsversorgung der Module nur isolierende PELV-Systeme (Sicherheitskleinspannungen) nach IEC 61140.

oVerbinden Sie den 0-VDC-Anschluss der externen Spannungsversorgungen mit der Funktionserde (FE/Masse).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.