Sercos III Bus Interface - Beschreibung
Die TM5-Sercos III Bus Interface ist das erste Element der verteilten TM5-E/A-Insel.
Die folgende Abbildung zeigt die Position der TM5-Sercos III Bus Interface in einer verteilten E/A-Insel:
Überblick Sercos III-Busschnittstelle
Die TM5-Sercos III Bus Interface mit integrierter Stromverteilung besteht aus vier verschiedenen Komponenten, die wie nachstehend gezeigt entweder gemeinsam als Bausatz oder separat bestellt werden können:
|
Element |
Beschreibung |
|---|---|
|
1 |
Sercos III Bus Interface-Busbasis |
|
2 |
|
|
3 |
Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
|
4 |
Beschreibung der Sercos III-Busschnittstellen-Busbasis
Die folgende Abbildung zeigt die verschiedenen Teile der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle:
1 Sicherungshebel
2 Sicherungsmechanismus der DIN-Schiene
3 Kontakt der DIN-Schiene
4 Führungen für die Montage des IPDM
5 Drehachse für die Klemmenleiste
6 Kontakte für die TM5-Busspannung
7 Kontakte für die TM5-Busdaten
8 Kontakte für das 24-VDC-E/A-Leistungssegment
9 Führungsschienen
10 Steckplatz für Feldbusschnittstellen-Modul
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
|
Referenz |
Beschreibung der Busbasis der Sercos III Bus Interface-BusschnittstelleFeldbusschnittstelle |
Farbe |
|---|---|---|
|
TM5ACBN1 |
Busbasis für das Sercos III Bus Interface-Modul und Schnittstellen-Stromverteilermodul (IPDM) |
Weiß |
Beschreibung des Sercos III Bus Interface-Moduls
In der folgenden Abbildung ist die Frontansicht des Moduls Sercos III Bus Interface dargestellt:
1 Sicherungsklammer
2 Vorderansicht
3 Busanschluss
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
|
Referenz |
Beschreibung des Feldbusschnittstellen-Moduls |
Farbe |
|---|---|---|
|
TM5NS31 |
Sercos III Bus Interface-Modul |
Weiß |
Interface Power Distribution Module (IPDM)
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
|
Referenz |
Farbe |
|
|---|---|---|
|
TM5SPS3 |
24-VDC-Spannungsversorgung für Busschnittstelle |
Grau |
Die Stromverteilung durch das IPDM besteht aus zwei dedizierten Stromkreisen:
|
Bezeichnung: |
Beschreibung: |
|---|---|
|
24-VDC-Hauptspannungsversorgung |
24-VDC-Spannung, die die Elektronik des Busschnittstellen-Moduls versorgt und unabhängige Energie für den TM5-Leistungsbus erzeugt, der die Erweiterungsmodule versorgt. |
|
24-VDC-E/A-Leistungssegment |
24-VDC-Spannung für: odie Erweiterungsmodule oMit Erweiterungsmodulen verbundene Sensoren und Stellglieder odie mit gemeinsamen Verteilermodulen (CDM, Common Distribution Modules) verbundenen externe Geräte |
Beschreibung der Klemmenleiste
Die nachstehende Tabelle enthält die verfügbare Bestellreferenz:
|
Referenz |
Farbe |
|
|---|---|---|
|
TM5ACTB12PS |
24 VDC, 12-polige Klemmenleiste für PDM, IPDM und elektronisches Empfängermodul |
Grau |
Die folgende Abbildung zeigt die Klemmenleistenbelegung des IPDM:
(1) 24-VDC-Hauptspannungsversorgung
(2) 24-VDC-E/A-Leistungssegment