Im Folgenden werden die systemweiten Umgebungsanforderungen und -kenndaten für das TM7-Sicherheitssystem beschrieben.
Umgebungsspezifische Kenndaten
Diese Geräte entsprechen den Anforderungen der Normen UL, CSA und CE, wie in der nachstehenden Tabelle ausgewiesen. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen.
In der folgenden Tabelle werden die allgemeinen Ungebungsbedingungen aufgeführt:
|
Eigenschaft |
Spezifikation |
Bereich |
|---|---|---|
|
Norm |
IEC61131-2 |
|
|
Behördliche Zulassungen |
UL 508 CSA 22.2 Nr. 142-M1987 CSA 22.2 No. 213-M1987 |
|
|
Umgebungstemperatur |
0 bis 60 °C (14 bis 140 °F) |
|
|
Lagertemperatur |
-25 bis 85 °C (-13 bis 185 °F) |
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % (nicht kondensierend) |
|
|
Verschmutzungsgrad |
IEC 60664 |
2 (nicht leitendes Material) |
|
Verschmutzungsgrad |
EN/IEC 60529 |
IP 67 |
|
Betriebshöhe |
0...2000 m (0...6560 ft.) |
|
|
2000...3000 m (6560...9842 ft.)(1) |
||
|
Rüttelfestigkeit |
IEC60721-3-5 Klasse 5M3 |
7,5 mm (0.295 in.) feste Amplitude von 2 bis 8 Hz 20 m/s2 (2 gn) festgelegte Beschleunigung von 8 bis 200 Hz 40 m/s2 (4 gn) festgelegte Beschleunigung von 200 bis 500 Hz |
|
Mechanische Schockfestigkeit |
IEC60721-3-5 Klasse 5M3 |
300 m/s2 (30 gn) bei einer Dauer von 11 ms, Halbsinuswelle, Stoßtyp 1 |
|
Anschlusstechnik |
M8 oder M12 je nach E/A-Baustein |
|
|
(1) Senkung der Umgebungstemperatur um 0,5 °C (0.9 °F) für alle zusätzlichen 100 m (328 ft.) ab einer Höhe von 2000 m (6560 ft.). |
||
Elektromagnetische Störempfindlichkeit
Die folgende Tabelle enthält die technischen Daten des TM7-Systems zur elektromagnetischen Störempfindlichkeit:
|
Eigenschaft |
Spezifikation |
Bereich |
|---|---|---|
|
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
EN/IEC 61000-4-2 |
± 8 kV, Kriterium B (Luftentladung) ± 6 kV, Kriterium B (Kontaktentladung) |
|
Störfestigkeit gegen elektromagnetische Felder |
EN/IEC 61000-4-3 |
10 V/m, 80 % Amplitudenmodulation bei 1 kHz (80 MHz bis 2 GHz) 1 V/m (2 bis 2,7 GHz) |
|
Burst, schnelle Transienten |
EN/IEC 61000-4-4 |
Stromkabel: 2 kV, Kriterium B E/A: 1 kV, Kriterium B Geschirmtes Kabel: 1 kV, Kriterium B Wiederholungsrate: 5 kHz und 100 kHz |
|
Überspannungsschutz 24-VDC-Stromkreis |
EN/IEC 61000-4-5 |
Stromleitungen: 1 kV (12 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus 0,5 kV (2 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus |
|
Ungeschirmte Leitungen: 0,5 kV (42 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus 1 kV (42 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus |
||
|
Geschirmte Leitungen: 1 kV (12 Ω), Kriterium B im Gleichtaktmodus 0,5 kV (2 Ω), Kriterium B im Gegentaktmodus |
||
|
Induzierte elektromagnetische Felder |
EN/IEC 61000-4-6 |
Netzwerk, E/A-Signalverbindungen > 10 m (32,8 ft.), Anschluss an Funktionserde: 10 Veff, Kriterium A, 80% Amplitudenmodulation bei 1 kHz (150 bis 80 MHz) |
|
Störfestigkeit gegen geleitete Emissionen |
EN 55011 (IEC/CISPR11) |
150...500 kHz Quasi-Spitzenwert 79 dB μV |
|
500 kHz bis 30 MHz Quasi-Spitzenwert 73 dB μV |
||
|
Strahlungsvermittelte Emission |
EN 55011 (IEC/CISPR11) |
30...230 MHz 10 m (32,8 ft) bei 40 dB (μV/m) |
|
230 MHz bis 1 GHz 10 m (32,8 ft) bei 47 dB (μV/m) |
||
|
Kriterium A Ungestörter Betrieb während des Tests. Kriterium B Kurzzeitige Störung während des Tests gestattet. |
||
Konformität und Zertifizierung
Diese Geräte wurden gemäß geltenden europäischen Richtlinien und Standards entwickelt und getestet. Module mit der Kennzeichnung ATEX entsprechen folgenden EU-Richtlinien:
|
Eigenschaft |
Spezifikation |
|---|---|
|
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) |
2004/108/EC |
|
Niederspannung (NS) |
2006/95/EC |
|
Geräte in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX) |
94/9/EC |
|
Erfüllte Normen |
EN 61131-2, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 60204-1, EN 50178, EN 60079-15 |
|
Gerätegruppe II, Kategorie 3, Zone 2, geeignet für explosionsgefährdete Atmosphären |
II 3G |
|
Schutz gemäß europäischen Normen |
Ex |
|
Zündschutz "n" |
nA |
|
Gasgruppe |
IIA |
|
Temperaturklasse |
T5 |
|
Geräteschutzniveau (EPL) |
Gc |
|
Maximale Oberflächentemperatur |
84 °C (183 °F) |
|
Schutzindex nach EN/IEC 60529 |
IP 67 |
|
Umgebungstemperaturbereich |
Ta = 0 bis 60 °C (32 bis 140 °F) |
|
Zertifikatnummer |
TÜV 10 ATEX 7939 X |