Die Druckluft erzeugt einen permanenten Überdruck im Motorinnenraum. Durch den Überdruck im Motorinnenraum wird die Schutzart IP67 erreicht.
Der Anschluss für Druckluft ist nur mit dem Wellendichtring (IP65) dazu geeignet, die Schutzart IP67 zu erreichen.
Die L-Steckverschraubung ist bestimmt zum Anschluss von Druckluftschläuchen aus handelsüblichem Kunststoff mit einem Nenndurchmesser von 4 mm.
Anschluss Druckluft mit Hardware-Variante ≥RS03
Bei der Installation wird der vorhandene Blindstopfen in Form einer Schraube gegen eine L-Steckverschraubung ausgetauscht. Für die Bezugsquelle der L-Steckverschraubung siehe Kapitel IP67 Kit.
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Entfernen Sie den Blindstopfen (Schraube). |
2 |
Schrauben Sie die L-Steckverschraubung in das Gewinde. Kontrollieren Sie die den ordnungsgemäßen Sitz der L-Steckverschraubung. Überprüfen Sie das Anzugsmoment der L-Steckverschraubung: oAnzugsmoment L-Steckverschraubung: 0,6 Nm (5,31 lb•in) |
Anschluss Druckluft mit Hardware-Variante <RS03
Der Anschluss für Druckluft ist nur mit der Option SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 verfügbar.
Verwenden Sie ein System zur Druckluft-Überwachung (Druckluftwächter).