Die Motoren der Baureihe SH3 sind AC-Synchron-Servomotoren mit einem niedrigen Eigenträgheitsmoment und speziell für hochdynamische Positionieraufgaben ausgelegt.
Ein Antriebssystem besteht aus dem Servomotor und dem dazugehörigen Antriebsverstärker. Nur wenn Motor und Antriebsverstärker aufeinander abgestimmt sind, wird die optimale Leistung erreicht.
Die Motoren haben folgende Merkmale:
oÜberlastschutz durch integrierten Temperatursensor (externe Auswertung erforderlich)
oNiedriges Trägheitsmoment
oHohe Leistungsdichte
oHohe Dynamik
oHohe Überlastbarkeit
oGroßer Drehmomentbereich
oSpezielle Wicklung für niedrige Phasenströme
oMotoranschlüsse über Rundsteckverbinder
oEinfache Inbetriebnahme durch elektronisches Typenschild im SinCos-Encoder
oWartungsarm