Umweltbedingungen

Bedingungen für den Betrieb

Merkmal

Einheit

Wert

Klasse nach IEC 60721-3-3

-

3K3, 3Z12, 3Z2, 3B2, 3C1, 3M6

Umgebungstemperatur1) (nicht betauend, keine Vereisung)

°C

(°F)

-20 ... 40

(-4 ... 104)

Umgebungstemperatur mit Stromreduzierung um 1% pro °C (pro 1,8 °F )1)

°C

(°F)

40 ... 60

(104 ... 140)

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

5 ... 85

Aufstellungshöhe2)

m

(ft)

<1000

(<3281)

Aufstellungshöhe mit Stromreduzierung um 1 % pro 100 m (328 ft) ab 1000 m (3281 ft)2)3)

m

(ft)

1000 ... 3000

(3281 ... 9843)

1)   Grenzwerte bei angeflanschtem Motor (Stahlplatte, Höhe und Breite = 2,5 * Motorflansch, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung).

2)   Die Aufstellungshöhe ist definiert als Höhe über Normalnull.

3)   Um den ordnungsgemäßen Betrieb der SH3040-Motoren muss bei einem Einsatz in einer Höhe zwischen 2000 und 3000 Meter ein separater Überspannungsschutz zugeschaltet werden.

Bedingungen für Transport und Lagerung

Die Umgebung während Transport und Lagerung muss trocken und staubfrei sein.

Die Lagerungszeit wird im Wesentlichen durch die Haltbarkeit der Schmierstoffe in den Lagern begrenzt. Lagern Sie das Produkt nicht länger als 36 Monate und betreiben Sie den Motor gelegentlich.

Wenn die Haltebremse längere Zeit nicht verwendet wird, können Teile der Haltebremse korrodieren. Durch Korrosion wird das Haltemoment verringert. Siehe Kapitel Inspizieren/Einschleifen der Haltebremse.

Merkmal

Einheit

Wert

Temperatur

°C

(°F)

-40 ... 70

(-40 ... 158)

Relative Luftfeuchtigkeit (nicht betauend)

%

≤75

Satz der Kombinationen von Klassen nach IEC 60721-3-2

 

IE 21

Schwingen und Schocken

für SH3040 ... SH3140

Merkmal

Wert

Schwingen, sinusförmig

Typprüfung mit 10 Durchläufen entsprechend IEC 60068-2-6

0,15 mm (von 10 ... 60 Hz)

20 m/s2 (von 60 ... 500 Hz)

Schocken, halbsinusförmig

Typprüfung mit 3 Schocks in jede Richtung entsprechend IEC 60068-2-27

150 m/s2 (11 ms)

für SH3205

Merkmal

Wert

Schwingen, sinusförmig

Typprüfung mit 10 Durchläufen entsprechend IEC 60068-2-6

0,35 mm (von 10 ... 60 Hz)

50 m/s2 (von 60 ... 150 Hz)

Dauerschocken

Typprüfung mit 3 Schocks in jede Richtung entsprechend IEC 60068-2-29

200 m/s2 (6 ms)

Verträglichkeit mit Fremdstoffen

Der Motor wurde nach aktuellem Stand der Technik auf Verträglichkeit mit vielen bekannten Stoffen getestet. Vor dem Einsatz eines Fremdstoffes müssen Sie dennoch eine Verträglichkeits­prüfung durchführen.

Schutzart

Merkmal

Einheit

Wert

Schutzart Motorgehäuse

IP65

nach IEC 60034-5

Schutzart Wellendurchführung ohne Wellendichtring

IP541)

nach IEC 60034-5

Schutzart Wellendurchführung mit Wellendichtring

IP651)

nach IEC 60034-5

Mit Hardware-Version ≥RS03

Schutzart in der Bestellvariante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 ohne angeschlossene Druckluft

Welle IP65

Gehäuse IP65

nach IEC 60034-5

Mit Hardware-Version <RS03

Schutzart in der Bestellvariante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 ohne angeschlossene Druckluft

Welle IP65

Gehäuse IP65

nach IEC 60034-5

Mit Hardware-Version ≥RS03

Schutzart in der Bestellvariante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙1 mit angeschlossener Druckluft

Welle IP67

Gehäuse IP67

nach IEC 60034-5

Mit Hardware-Version <RS03

Schutzart in der Bestellvariante SH3∙∙∙∙∙∙∙∙∙2 mit angeschlossener Druckluft

Welle IP67

Gehäuse IP67

nach IEC 60034-5

1)   Bei Einbaulage IM V3 (Antriebswelle vertikal, Wellenende nach oben) wird nur Schutzart IP50 erreicht. Die Schutzart bezieht sich nur auf den Motor, nicht auf Anbauteile wie zum Beispiel ein Getriebe.

Die Motoren können optional mit einem Wellendichtring ausgestattet werden. Sie erreichen damit die Schutzart IP65. Durch den Wellendichtring wird die Maximaldrehzahl auf 6000 1/min begrenzt.

Beachten Sie folgende Punkte:

oDer Wellendichtring ist werkseitig initialgeschmiert.

oTrockenlauf der Dichtungen erhöht die Reibung und vermindert die Lebensdauer der Dichtringe deutlich.