SH3... |
0401 |
0402 |
|
---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
|||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
0,21 |
0,39 |
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
0,75 |
1,50 |
Polpaarzahl |
|
5 |
|
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
|||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
2000 |
2000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,20 |
0,38 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,03 |
1,45 |
Nennleistung PN |
kW |
0,042 |
0,078 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
|||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
4000 |
4000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,19 |
0,37 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,01 |
1,42 |
Nennleistung PN |
kW |
0,080 |
0,152 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
|||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
9000 |
9000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,18 |
0,31 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,02 |
1,27 |
Nennleistung PN |
kW |
0,170 |
0,292 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
|||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
9000 |
9000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,175 |
0,290 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,04 |
1,26 |
Nennleistung PN |
kW |
0,165 |
0,275 |
1) Bedingungen für Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte 185 mm (7,28 in) x 185 mm (7,28 in) x 8 mm (0,31 in). 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
0401 |
0402 |
|
---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
|||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
4,5 |
7,2 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
1,12 |
1,50 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
13,6 |
18,0 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
0,190 |
0,260 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
17,2 |
11,6 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
14,6 |
12,8 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
13,2 |
11,6 |
Technische Daten - mechanisch |
|||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
10000 |
|
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,0232 |
0,0419 |
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,0400 |
0,0588 |
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
0,43 |
0,57 |
Masse mit Haltebremse m |
kg |
0,58 |
0,72 |
Technische Daten - thermisch |
|||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
8 |
10 |
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
0551 |
0552 |
0553 |
|
---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
0,5 |
0,8 |
1,2 |
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
1,5 |
2,5 |
3,5 |
Polpaarzahl |
|
3 |
||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
2000 |
2000 |
2000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,50 |
0,77 |
1,13 |
Nennstrom IN |
Arms |
0,70 |
1,18 |
1,60 |
Nennleistung PN |
kW |
0,10 |
0,16 |
0,24 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
8000 |
4000 |
4000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,50 |
0,75 |
1,10 |
Nennstrom IN |
Arms |
0,68 |
1,15 |
1,52 |
Nennleistung PN |
kW |
0,21 |
0,31 |
0,46 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
8000 |
8000 |
8000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,48 |
0,72 |
1,05 |
Nennstrom IN |
Arms |
0,62 |
1,10 |
1,35 |
Nennleistung PN |
kW |
0,40 |
0,60 |
0,88 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
9000 |
9000 |
9000 |
Nennmoment MN |
Nm |
0,47 |
0,71 |
1,03 |
Nennstrom IN |
Arms |
0,60 |
1,09 |
1,31 |
Nennleistung PN |
kW |
0,44 |
0,67 |
0,97 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte 175 mm (6,89 in) x 175 mm (6,89 in) x 10 mm (0,39 in). 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
0551 |
0552 |
0553 |
|
---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
2,90 |
4,80 |
6,50 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
0,73 |
1,20 |
1,70 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
40,00 |
40,00 |
41,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
0,68 |
0,70 |
0,70 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
41,80 |
17,40 |
10,40 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
74,3 |
36,40 |
26,00 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
68,84 |
34,28 |
23,96 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version ≥RS02 |
||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
9000 |
||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,057 |
0,093 |
0,130 |
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,079 |
0,115 |
0,152 |
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
1,20 |
1,50 |
1,70 |
Masse mit Haltebremse m |
kg |
1,30 |
1,60 |
1,80 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
9000 |
||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,057 |
0,093 |
0,130 |
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,080 |
0,117 |
0,115 |
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
1,20 |
1,30 |
1,80 |
Masse mit Haltebremse m |
kg |
1,30 |
1,60 |
2,10 |
Technische Daten - thermisch |
||||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
21 |
26 |
33 |
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
0701 |
0702 |
0703 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
M |
P |
M |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
||||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
1,4 |
2,2 |
3,1 |
||
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
3,5 |
7,6 |
11,3 |
||
Polpaarzahl |
|
3 |
||||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1500 |
750 |
1500 |
750 |
1500 |
Nennmoment MN |
Nm |
1,40 |
2,20 |
2,15 |
3,05 |
2,95 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,76 |
1,50 |
2,90 |
2,10 |
3,90 |
Nennleistung PN |
kW |
0,22 |
0,17 |
0,34 |
0,24 |
0,46 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
3000 |
1500 |
3000 |
1500 |
3000 |
Nennmoment MN |
Nm |
1,40 |
2,15 |
2,10 |
2,95 |
2,80 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,72 |
1,50 |
2,80 |
2,00 |
3,70 |
Nennleistung PN |
kW |
0,44 |
0,34 |
0,66 |
0,46 |
0,88 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
6000 |
3000 |
6000 |
3000 |
6000 |
Nennmoment MN |
Nm |
1,30 |
2,10 |
1,90 |
2,80 |
2,30 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,60 |
1,50 |
2,60 |
1,90 |
3,00 |
Nennleistung PN |
kW |
0,82 |
0,66 |
1,19 |
0,88 |
1,45 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
7200 |
3600 |
7200 |
3600 |
7200 |
Nennmoment MN |
Nm |
1,26 |
2,07 |
1,80 |
2,72 |
2,05 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,54 |
1,50 |
2,50 |
1,85 |
2,65 |
Nennleistung PN |
kW |
0,95 |
0,78 |
1,36 |
1,03 |
1,55 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte (2,5 x Flanschmaß)2 Fläche, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung. 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
0701 |
0702 |
0703 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
M |
P |
M |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
||||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
5,70 |
6,00 |
11,80 |
8,70 |
17,00 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
1,80 |
1,50 |
2,90 |
2,10 |
4,10 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
46,00 |
95,90 |
48,00 |
95,00 |
49,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
0,80 |
1,47 |
0,77 |
1,48 |
0,78 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
10,40 |
16,40 |
4,20 |
10,70 |
2,70 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
42,60 |
83,10 |
21,30 |
55,30 |
14,60 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
35,30 |
65,20 |
16,70 |
43,10 |
11,40 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version ≥RS02 |
||||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
8000 |
||||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,205 |
0,351 |
0,503 |
||
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,318 |
0,464 |
0,616 |
||
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
1,90 |
2,80 |
3,40 |
||
Masse mit Haltebremse m |
kg |
2,10 |
3,00 |
3,50 |
||
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
||||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
8000 |
||||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,205 |
0,351 |
0,503 |
||
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
0,322 |
0,482 |
0,807 |
||
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
2,20 |
2,90 |
3,50 |
||
Masse mit Haltebremse m |
kg |
2,40 |
3,00 |
3,50 |
||
Technische Daten - thermisch |
||||||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
35 |
38 |
51 |
||
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
1001 |
1002 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
M |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
|||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
3,3 |
5,8 |
||
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
9,6 |
18,3 |
||
Polpaarzahl |
|
4 |
|||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
625 |
1250 |
500 |
1000 |
Nennmoment MN |
Nm |
3,20 |
3,15 |
5,70 |
5,50 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,75 |
3,50 |
2,45 |
4,55 |
Nennleistung PN |
kW |
0,21 |
0,41 |
0,30 |
0,58 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1250 |
2500 |
1000 |
2000 |
Nennmoment MN |
Nm |
3,15 |
3,00 |
5,50 |
5,20 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,70 |
3,20 |
2,40 |
4,30 |
Nennleistung PN |
kW |
0,41 |
0,79 |
0,58 |
1,09 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
2500 |
5000 |
2000 |
4000 |
Nennmoment MN |
Nm |
3,00 |
2,70 |
5,20 |
4,60 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,60 |
2,80 |
2,30 |
3,80 |
Nennleistung PN |
kW |
0,79 |
1,41 |
1,09 |
1,93 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
3000 |
6000 |
2400 |
4800 |
Nennmoment MN |
Nm |
2,95 |
2,60 |
5,10 |
4,40 |
Nennstrom IN |
Arms |
1,60 |
2,60 |
2,25 |
3,60 |
Nennleistung PN |
kW |
0,93 |
1,63 |
1,28 |
2,21 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte (2,5 x Flanschmaß)2 Fläche, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung. 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
1001 |
1002 |
|||
---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
M |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
|||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
6,30 |
12,00 |
9,00 |
17,10 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
1,80 |
3,50 |
2,50 |
4,80 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
115,00 |
60,00 |
146,00 |
77,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
1,83 |
0,89 |
2,32 |
1,21 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
13,90 |
3,80 |
8,60 |
2,40 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
69,40 |
19,00 |
48,60 |
13,50 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
59,50 |
16,30 |
43,20 |
12,00 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version ≥RS02 |
|||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
6000 |
|||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
1,100 |
1,909 |
||
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
1,613 |
2,422 |
||
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
4,40 |
6,00 |
||
Masse mit Haltebremse m |
kg |
4,90 |
6,50 |
||
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
|||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
6000 |
|||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
1,100 |
1,909 |
||
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
2,018 |
2,928 |
||
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
4,30 |
5,90 |
||
Masse mit Haltebremse m |
kg |
5,00 |
6,60 |
||
Technische Daten - thermisch |
|||||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
44 |
48 |
||
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
|||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
1003 |
|
1004 |
||
---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
- |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
|||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
8 |
|
10 |
|
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
28,3 |
|
40,5 |
|
Polpaarzahl |
|
4 |
|||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
500 |
1000 |
- |
750 |
Nennmoment MN |
Nm |
7,80 |
7,50 |
- |
9,90 |
Nennstrom IN |
Arms |
3,34 |
6,30 |
- |
6,25 |
Nennleistung PN |
kW |
0,41 |
0,79 |
- |
0,78 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1000 |
2000 |
- |
1500 |
Nennmoment MN |
Nm |
7,50 |
7,00 |
- |
9,50 |
Nennstrom IN |
Arms |
3,27 |
5,90 |
- |
6,10 |
Nennleistung PN |
kW |
0,79 |
1,47 |
- |
1,49 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
2000 |
4000 |
- |
3000 |
Nennmoment MN |
Nm |
7,00 |
5,70 |
- |
7,90 |
Nennstrom IN |
Arms |
3,10 |
4,90 |
- |
5,30 |
Nennleistung PN |
kW |
1,47 |
2,39 |
- |
2,48 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
|||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
2400 |
4800 |
- |
3600 |
Nennmoment MN |
Nm |
6,76 |
5,10 |
- |
6,90 |
Nennstrom IN |
Arms |
3,00 |
4,40 |
- |
4,80 |
Nennleistung PN |
kW |
1,70 |
2,56 |
- |
2,60 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte (2,5 x Flanschmaß)2 Fläche, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung. 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
1003 |
1004 |
||
---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
14,70 |
28,30 |
32,30 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
3,40 |
6,60 |
6,20 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
148,00 |
77,00 |
103,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
2,35 |
1,22 |
1,62 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
5,30 |
1,43 |
1,81 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
34,80 |
9,40 |
13,00 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
30,00 |
8,10 |
10,70 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version ≥RS02 |
||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
6000 |
||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
2,718 |
3,613 |
|
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
3,521 |
4,416 |
|
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
7,70 |
9,40 |
|
Masse mit Haltebremse m |
kg |
8,40 |
10,30 |
|
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
6000 |
||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
2,718 |
3,613 |
|
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
3,838 |
5,245 |
|
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
7,50 |
9,10 |
|
Masse mit Haltebremse m |
kg |
8,20 |
9,80 |
|
Technische Daten - thermisch |
||||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
56 |
58 |
|
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
1401 |
1402 |
1403 |
1404 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
||||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
11,1 |
19,5 |
27,8 |
33,4 |
|
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
27 |
60,1 |
90,2 |
131,9 |
|
Polpaarzahl |
|
5 |
||||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
375 |
750 |
750 |
750 |
750 |
Nennmoment MN |
Nm |
11,00 |
10,95 |
18,60 |
24,70 |
30,20 |
Nennstrom IN |
Arms |
4,00 |
7,80 |
12,80 |
15,90 |
19,60 |
Nennleistung PN |
kW |
0,43 |
0,86 |
1,46 |
1,94 |
2,37 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
750 |
1500 |
1500 |
1500 |
1500 |
Nennmoment MN |
Nm |
10,95 |
10,60 |
17,10 |
21,20 |
26,30 |
Nennstrom IN |
Arms |
4,00 |
7,60 |
12,00 |
13,90 |
17,40 |
Nennleistung PN |
kW |
0,86 |
1,67 |
2,69 |
3,33 |
4,13 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1500 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
Nennmoment MN |
Nm |
10,60 |
9,20 |
12,30 |
12,90 |
16,10 |
Nennstrom IN |
Arms |
4,00 |
6,80 |
8,90 |
8,70 |
11,00 |
Nennleistung PN |
kW |
1,67 |
2,89 |
3,86 |
4,05 |
5,06 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
||||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1800 |
3600 |
3600 |
3600 |
3600 |
Nennmoment MN |
Nm |
10,40 |
8,40 |
9,70 |
9,10 |
11,10 |
Nennstrom IN |
Arms |
4,00 |
6,30 |
7,10 |
6,20 |
7,70 |
Nennleistung PN |
kW |
1,96 |
3,17 |
3,66 |
3,43 |
4,19 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte (2,5 x Flanschmaß)2 Fläche, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung. 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
1401 |
1402 |
1403 |
1404 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
Wicklung |
M |
P |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
||||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
10,80 |
20,80 |
44,10 |
61,00 |
95,60 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
4,00 |
7,80 |
13,20 |
17,60 |
21,30 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
193,00 |
100,00 |
101,00 |
105,00 |
104,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
2,78 |
1,43 |
1,47 |
1,58 |
1,57 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
5,30 |
1,41 |
0,60 |
0,40 |
0,28 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
60,90 |
16,30 |
7,70 |
5,30 |
4,10 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
55,30 |
14,84 |
7,05 |
4,84 |
3,69 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version ≥RS02 |
||||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
4000 |
||||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
6,941 |
12,162 |
17,383 |
22,604 |
|
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
8,542 |
14,824 |
21,559 |
26,794 |
|
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
11,50 |
16,50 |
21,90 |
27,00 |
|
Masse mit Haltebremse m |
kg |
12,90 |
18,10 |
24,00 |
29,30 |
|
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
||||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
4000 |
||||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
6,941 |
12,162 |
17,94 |
23,70 |
|
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
9,210 |
14,480 |
21,559 |
26,794 |
|
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
11,20 |
16,10 |
21,30 |
26,30 |
|
Masse mit Haltebremse m |
kg |
12,60 |
17,40 |
23,20 |
28,40 |
|
Technische Daten - thermisch |
||||||
Thermische Zeitkonstante tth |
min |
64 |
74 |
79 |
83 |
|
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) TTK |
°C (°F) |
130 (266) |
||||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |
SH3... |
2051 |
2052 |
2053 |
|
---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - allgemein 1) |
||||
Dauerstillstandsmoment M0 2) |
Nm |
36,90 |
64,90 |
94,40 |
Spitzenmoment Mmax |
Nm |
110 |
220 |
330 |
Polpaarzahl |
|
5 |
||
Bei Versorgungsspannung Un = 115 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
750 |
500 |
500 |
Nennmoment MN |
Nm |
31,90 |
61,60 |
84,90 |
Nennstrom IN |
Arms |
18,80 |
25,40 |
30,80 |
Nennleistung PN |
kW |
2,51 |
3,23 |
4,45 |
Bei Versorgungsspannung Un = 230 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
1500 |
1000 |
1000 |
Nennmoment MN |
Nm |
27,00 |
56,00 |
74,40 |
Nennstrom IN |
Arms |
16,50 |
24,00 |
27,90 |
Nennleistung PN |
kW |
4,24 |
5,86 |
7,79 |
Bei Versorgungsspannung Un = 400 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
3000 |
2000 |
2000 |
Nennmoment MN |
Nm |
17,50 |
38,10 |
50,70 |
Nennstrom IN |
Arms |
11,50 |
17,80 |
20,40 |
Nennleistung PN |
kW |
5,50 |
7,98 |
10,62 |
Bei Versorgungsspannung Un = 480 Vac |
||||
Nenndrehzahl nN |
1/min |
3600 |
2400 |
2400 |
Nennmoment MN |
Nm |
13,80 |
28,40 |
40,20 |
Nennstrom IN |
Arms |
9,40 |
13,80 |
16,70 |
Nennleistung PN |
kW |
5,20 |
7,14 |
10,10 |
1) Bedingungen für die Leistungsdaten: Montiert an Stahlplatte (2,5 x Flanschmaß)2 Fläche, 10 mm (0,39 in) Dicke, zentrierte Bohrung. 2) M0 = Dauerstillstandsmoment bei 20 1/min und 100% relative Einschaltdauer; bei Drehzahlen von weniger als 20 1/min reduziert sich das Dauerstillstandsmoment auf 87%. |
SH3... |
2051 |
2052 |
2053 |
|
---|---|---|---|---|
Wicklung |
P |
P |
P |
|
Technische Daten - elektrisch |
||||
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vac |
480 |
480 |
480 |
Maximale Wicklungsspannung Umax |
Vdc |
680 |
680 |
680 |
Max. Spannung gegen Erde |
Vac |
280 |
280 |
280 |
Maximaler Strom Imax |
Arms |
87,20 |
96,80 |
136,10 |
Dauerstillstandsstrom I0 |
Arms |
21,00 |
25,70 |
33,20 |
Spannungskonstante kEu-v 1) |
Vrms |
104,00 |
161,00 |
172,00 |
Momentenkonstante kt |
Nm/A |
1,60 |
2,58 |
2,76 |
Wicklungswiderstand R20u-v |
Ω |
0,30 |
0,30 |
0,20 |
Wicklungsinduktivität Lqu-v |
mH |
5,90 |
5,60 |
4,30 |
Wicklungsinduktivität Ldu-v |
mH |
5,60 |
5,20 |
4,00 |
Technische Daten - mechanisch - Mit Hardware-Version <RS02 |
||||
Maximal zulässige Drehzahl nmax |
1/min |
3800 |
||
Rotorträgheitsmoment ohne Haltebremse JM |
kgcm2 |
71,40 |
129 |
190 |
Rotorträgheitsmoment mit Haltebremse JM |
kgcm2 |
87,40 |
145 |
206 |
Masse ohne Haltebremse m |
kg |
35,00 |
50,00 |
67,00 |
Masse mit Haltebremse m |
kg |
38,60 |
53,60 |
70,60 |
Technische Daten - thermisch |
|
|
|
|
Thermische Zeitkonstante nmax |
min |
73 |
88 |
101 |
Ansprechschwelle Temperatursensor (PTC) JM |
°C (°F) |
130 (266) |
||
1) Effektivwert bei 1000 1/min und 20 °C (68 °F). |