Auswahlschalter und Bestätigungstaste des Logikprozessors

Überblick

Bei jeder Änderung der Konfiguration (Austausch eines Moduls oder Speichersticks oder Aktualisierung der Firmware) muss diese im Safety Logic Controller über den Auswahlschalter und die Bestätigungstaste quittiert werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt Auswahlschalter und Bestätigungstaste:

G-SE-0009634.2.gif-high.gif

 

 

Beschreibung der Funktionen des Ausswahlschalters

In der folgenden Tabelle werden die auswählbaren Funktionen beschrieben:

Position des Auswahlschalters

Funktion

Beschreibung

FW-ACKN

Firmwareaktualisierung

Bestätigung der Firmwareaktualisierung in einem oder mehreren Modulen (1)

SK-XCHG

Austausch des Speichersticks

Bestätigung des Speicherstick-Austauschs (1)

SK-COPY

Kopie des Speichersticks

Kopie der Konfigurationsdaten vom Speicherstick (1)

SCAN

Scanvorgang

Durchführung eines Modulscans

TEST

Test

Durchführung eines LED-Tests

1, 2, 3, 4, n

Modulaustausch

Bestätigung des Austausch von 1, 2, 3, 4 oder mehr als 4 Modulen

(1)  Löst einen automatischen Neustart aus.

Bestätigen einer Funktion

Gehen Sie zur Bestätigung einer Konfigurationsänderung vor wie folgt:

Schritt

Aktion

1

Wählen Sie die gewünschte Funktion mithilfe des Auswahlschalters aus.

HINWEIS: Wird der Auswahlschalter nicht richtig positioniert, dann blinkt die LED ENTER 5 Sekunden lang auf und verweist damit auf einen Fehler.

Beispiel: Um ein einzelnes Modul auszutauschen, müssen Sie den Auswahlschalter auf 1 stellen. Wenn sich der Auswahlschalter nicht in der Position 1 befindet, wenn nur 1 Modul ausgetauscht wurde, wird ein Fehler erkannt und die LED ENTER blinkt 5 Sekunden lang auf.

2

Drücken Sie die Bestätigungstaste 0,5 bis 5 Sekunden lang zur Bestätigung.

Ergebnis: Nach 0,5 Sekunden leuchtet die LED ENTER auf.

3

Lassen Sie die Bestätigungstaste los.

Ergebnis: Die LED ENTER leuchtet für weitere 0,8 Sekunden auf.

HINWEIS: Wird die Bestätigungstaste vor 0,5 Sekunden wieder losgelassen, bleibt das Drücken der Taste ohne Wirkung. Wird die Bestätigungstaste länger als 5 Sekunden gedrückt, dann blinkt die LED ENTER 5 Sekunden lang auf und verweist damit auf einen Fehler.