Beschreibung der sicherheitsbezogenen Klemmenleiste

Merkmale der Klemmenleiste TM5ACTB52FS

Die Safety Logic Controller werden mithilfe der Sicherheitsklemmenleiste TM5ACTB52FS verdrahtet:

Merkmale

Art der Klemmung

12-polige Klemmenleiste, sicherheitscodiert

Merkmale

oWerkzeuglose Verdrahtung durch Push-In-Technik

oEinfache Drahtfreigabe mittels Hebel

oKennzeichnung jeder Klemme möglich

oKlartextbeschriftung möglich

oPrüfzugang für Standardprüfspitzen

oMöglichkeit für Kundencodierung

Bestellinformationen

Die nachstehende Abbildung zeigt das Sicherheitsklemmenleiste-Modul TM5ACTB52FS:

G-SE-0048611.1.gif-high.gif

 

 

Die folgende Tabelle enthält die Bestellreferenz für das Sicherheitsklemmenleiste-Modul:

Referenz

Beschreibung

Farbe

TM5ACTB52FS

12-polige 24-VDC-Klemmenleiste (230 VAC) für Sicherheitsmodule und Safety Logic Controller, sicherheitscodiert

Rot

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG ODER LICHTBOGEN AUFGRUND INKOMPATIBLER KOMPONENTEN

oVerknüpfen Sie keine Komponenten einer Scheibe, die unterschiedliche Farben aufweisen.

oStellen Sie sicher, dass jeweils die richtigen Klemmenleisten (Mindestvoraussetzung sind übereinstimmende Farben und identische Klemmenanzahl) in den verschiedenen Elektronik­modulen installiert werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Kenndaten

In diesem Abschnitt werden die technischen Kenndaten des Moduls vom Typ TM5ACTB52FS Sicherheitsklemmenleiste beschrieben (siehe auch TM5-Umgebungskenndaten).

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

oFür die Verdrahtung von Relaisausgängen mit 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 0,5 mm2 (AWG 20) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

oFür die gemeinsamen Leiter bei der Relaisausgangsverdrahtung (4 A) bzw. für die Verdrahtung von Relaisausgängen mit über 2 A sind Leiter mit einer Drahtstärke von mindestens 1,0 mm2 (AWG 16) mit einem Temperaturnennwert von mindestens 80 °C (176 °F) zu verwenden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Verbinden Sie keine Drähte mit ungenutzten Anschlüssen und/oder mit Anschlüssen, die als No Connection (N.C.) gekennzeichnet sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

In der nachstehenden Tabelle werden die technischen Kenndaten des Moduls TM5ACTB52FS aufgeführt:

Kenndaten

Art der Klemmung

Klemmenleiste mit Push-in-Anschluss

Kontaktabstand

Links - Rechts

4,2 mm / 0.16  in

Oben - Unten

10,96 mm / 0.43 in

Durchgangswiderstand

≤ 5 mΩ 

Max. Strombelastbarkeit des Steckverbinders

10 A / Kontakt

HINWEIS: Die elektrischen Kenndaten der einzelnen Module müssen eingehalten werden.

Anschlussquerschnitt

Volldraht

0,08 mm2 - 2,5 mm2 / AWG 28 - 14

Mehrdraht

0,25 mm2 - 2,5 mm2 / AWG 24 - 14

Mit Aderendhülsen

0,25 mm2 - 1,5 mm2 / AWG 24 - 16

-

Bis zu 2x 0,75 mm2 (AWG 2 x 24 - 2 x 18) mit doppelten Aderendhülsen

Kabeltyp

Nur Kupferdrähte

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifGEFAHR

ELEKTRISCHER SCHLAG AUFGRUND LOCKERER VERDRAHTUNG

Sie dürfen jeweils nur einen Draht pro Verbinder an den Federklemmenleisten anschließen, es sei denn, Sie verwenden ein doppeltes Drahtkabelende (Aderendhülse).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.