Kenndaten des Safety Logic Controller
In diesem Abschnitt werden die Kenndaten der Safety Logic Controller TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS beschrieben.
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der nachstehenden Tabelle werden die wichtigsten Kenndaten von TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Allgemeine Kenndaten |
||
|---|---|---|
|
Status-Anzeigen |
oSteuerungszustand oSercos III oSpeicherstick |
|
|
Diagnose |
Die Diagnose für Steuerungsfunktionen, Sercos III und Speicherstick wird über die Status-LEDs ausgewiesen. |
|
|
Kühlung |
Konvektion |
|
|
Leistungsaufnahme |
5,1 W |
|
|
Zertifizierungen und Normen |
oCE oCSA, Klasse I, Div. 2 ocULus oEN 62061 oEN ISO 13849-1 oIEC 61508 |
|
In der nachfolgenden Tabelle werden die Betriebsbedingungen für TM5CSLC100FS and TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Betriebsbedingungen |
||
|---|---|---|
|
Einbaulage |
Waagrecht oder senkrecht |
|
|
Betriebstemperatur |
Waagrechte Einbaulage |
0 bis +55 °C (+32 bis 131 °F) |
|
Senkrechte Einbaulage |
0 bis +45 °C (+32 bis 113 °F) |
|
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95 % |
|
|
Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) |
Bis 2000 m (6561 ft) |
Ohne Derating |
|
> 2000 m (> 6561 ft) |
Reduzierung der Umgebungstemperatur um 0,5 ° C pro 100 m (32,9° F pro 328 ft) |
|
|
Schutzart nach EN 60529 |
IP20 |
|
Lagerungs- und Transportbedingungen
In der nachfolgenden Tabelle werden die Lagerungs- und Transportbedingungen fürTM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Lagerungs- und Transportbedingungen |
|
|---|---|
|
Temperatur |
-25 bis +70 °C (-13 bis +158 °F) |
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
5 bis 95% |
Steuerungsspezifische Kenndaten
In der nachfolgenden Tabelle werden die steuerungsspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Controller |
||
|---|---|---|
|
Schnellste Taskklasse Zykluszeit |
2 ms |
|
|
Steckplatz für Speicherstick |
1x |
|
|
Echtzeituhr |
oNicht-flüchtiger Speicher oAuflösung 1 Sekunde |
|
|
Modulare Schnittstellenplätze |
Keine |
|
|
Prozessor |
Intel XSCALE 266 MHz |
|
In der nachfolgenden Tabelle werden die feldbusspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Feldbus |
||
|---|---|---|
|
Typ |
Sercos III |
|
|
Ausführung |
oInterner 2x-Hub o2x geschirmter RJ45-Port |
|
|
Leitungslänge |
Max. 100 m (328 ft) zwischen zwei Stationen (Segmentlänge) |
|
|
Übertragungsrate |
100 Mbit/s, Vollduplex |
|
Versorgungsspezifische Kenndaten
In der nachfolgenden Tabelle werden die Kenndaten der Spannungsversorgung für TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Spannungsversorgung |
||
|---|---|---|
|
Nennspannung |
+ 24 V (-15 % / +20 %) |
|
|
Verpolungsreaktion |
Ja |
|
|
Sicherung |
Integriert, nicht austauschbar |
|
Funktionsspezifische Kenndaten
In der nachfolgenden Tabelle werden die funktionsspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Funktionalität |
TM5CSLC100FS |
TM5CSLC200FS |
|---|---|---|
|
Anzahl unterstützter E/A-Sicherheitsgeräte |
Maximum 20 |
Maximum 100 |
Sicherheitsspezifische Kenndaten
In der nachfolgenden Tabelle werden die sicherheitsspezifischen Kenndaten für TM5CSLC100FS und TM5CSLC200FS aufgeführt:
|
Merkmal |
Wert |
|---|---|
|
Kategorie gemäß EN ISO 13849 |
KAT 4 |
|
Maximaler Performance Level gemäß EN ISO 13849 |
PL e |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 62061 |
SIL 3 |
|
Maximaler Sicherheits-Integritätslevel gemäß IEC 61508 |
SIL 3 |
|
< 1*10-9 |
|
|
o< 1*10-5 bei einem Prüfabstand von 10 Jahren o< 2*10-5 bei einem Prüfabstand von 20 Jahren |
|
|
Max. 20 Jahre |
|
|
> 90 % |
|
|
> 90 % |
|
|
> 100 Jahre |
|
|
20 Jahre |