EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M258, LMC058 und LMC078.

ET_SnmpRequest

Übersicht

Typ

Enumeration

Verfügbar ab:

V1.0.0.0

Beschreibung

Die Enumeration ET_SnmpRequest definiert die Request-Typen (PDUs - Protocol Data Units), die vom Funktionsbaustein FB_SnmpManager über i_etRequest ausgeführt werden können.

Enumerationselemente

Name

Datentyp

Wert

Beschreibung

NoCommand

BYTE

0

Kein Request-Typ definiert.

Initialstatus und Standardwert.

GetRequest

BYTE

1

GET-Requests fordern bei einem Agent den von der OID referenzierten Wert an.

SetRequest

BYTE

4

SET-Requests stellen einen von der OID referenzierten Wert in einem Agent ein.

Verwendet von

oFB_SnmpManager