Typ |
Aufzählung |
Verfügbar ab: |
V1.0.0.0 |
Die Enumeration ET_SnmpProtocolVersion definiert die Versionen des in dieser Bibliothek unterstützten SNMP-Protokolls (die Versionen, die ein SNMP-Agent verwalten kann). Sie kann vom Funktionsbaustein FB_SnmpManager über den Eingang i_etVersion ausgeführt werden.
Name |
Datentyp |
Wert |
Beschreibung |
---|---|---|---|
Version1 |
BYTE |
0 |
SNMP-Protokolltyp SNMPv1, verwendet für die Kommunikation zwischen SNMP-Manager- und -Agent |
Version2c |
BYTE |
1 |
SNMP-Protokolltyp SNMPv2c, verwendet für die Kommunikation zwischen SNMP-Manager- und -Agent |