Präsentation der SQL Gateway

Einführung

Das SQL Gateway spielt eine zentrale Rolle in einer SQL-Architektur. Da Steuerungen, die als SQL -Clients fungieren, nicht direkt auf eine SQL-Datenbank zugreifen können, dient das SQL Gateway als Schnittstelle für den Zugriff auf den SQL-Datenbanktreiber.

G-SE-0053334.1.gif-high.gif

 

1   1...n Steuerungen (SQL-Clients)

2   Daten lesen

3   Daten schreiben

4   SQL Gateway

5   1...n Datenbankserver

Installieren des SQL Gateway als Windows-Dienst

Sie müssen das SQL Gateway auf einem PC mit dem Windows-Betriebssystem (siehe die nachstehenden Systemanforderungen) ausführen, das über Ethernet sowohl mit den Steuerungen als auch mit den Datenbank-Servern verbunden ist. Im Anschluss an eine erfolgreiche Installation wird das SQL Gateway als Windows-Dienst ausgeführt und der Zugriff erfolgt über ein Symbol im Windows-Benachrichtigungsbereich.

Das Symbol repräsentiert die verschiedenen Zustände des SQL Gateway-Dienstes:

SQL Gateway-Symbol

Beschreibung

G-SE-0055061.1.gif-high.gif

 

 

Der SQL Gateway-Dienst wird ausgeführt.

G-SE-0055062.1.gif-high.gif

 

 

Der SQL Gateway-Dienst ist gestoppt.

Systemanforderungen

Für die Installation von SQL Gateway muss der PC folgende Hardwareanforderungen erfüllen:

Gerät

Minimum

Empfohlen

Prozessor

Intel Core(TM) 2 Duo

(oder vergleichbarer Prozessor)

Intel Core(TM) I7

(oder vergleichbarer Prozessor)

RAM

500 MB

1 GB

Freier Speicherplatz auf der Festplatte

500 MB, einschließlich des Speicherbereichs für die Softwareinstallation, des temporären Speichers für die Ausführung und des Speicherbereichs für die Ablage der -Anwendungen.

1 GB für die vollständige Softwareinstallation, temporärer Speicherplatz für die Ausführung sowie Platz für das Speichern von Anwendungen

Peripheriegeräte

Maus oder kompatibles Zeigegerät

Webzugriff

Für die Web-Aktivierung wird ein Internetzugang benötigt.

Der PC für die SQL Gateway-Installation muss eine der folgenden Windows-Version ausführen:

oMicrosoft Windows  7 Professional Edition 32 Bits

oMicrosoft Windows  7 Professional Edition 64 Bits

oMicrosoft Windows  8.1 Professional Edition 32 Bits

oMicrosoft Windows  8.1 Professional Edition 64 Bits

oMicrosoft Windows  10 Professional Edition 32 Bits

oMicrosoft Windows  10 Professional Edition 64 Bits

EcoStruxure Machine Expert mit der SqlRemoteAccess-Bibliothek muss auf einem PC installiert werden, der über Ethernet sowohl mit den Steuerungen als auch mit dem SQL Gateway-PC verbunden ist. Die SqlRemoteAccess-Bibliothek stellt Client-Funktionsbausteine bereit, die der Steuerung den Aufbau einer Verbindung zu einer SQL-Datenbank für die Ausführung von SQL-Abfragen zum Lesen und Schreiben von Daten ermöglichen.

HINWEIS: Um selbstsignierte Zertifikate für Microsoft SQL Server-Verbindungen erstellen zu können, muss das Tool MakeCert, das in Microsoft Windows 7 SDK (Softwareentwicklungssatz) enthalten ist, auf dem PC verfügbar sein.

Lizenzierung

Für die Ausführung von SQL Gateway wird eine gültige Lizenz benötigt.

Im Anschluss an die erfolgreiche Installation wird automatisch eine 42-Tage geltende Testlizenz aktiviert, wenn keine permanente Lizenz zur Verfügung steht. Um eine permanente Lizenz zu aktivieren, starten Sie die Schneider Electric Lizenz-Manager-Software, die zusammen mit dem SQL Gateway installiert wird.

Informationen über die installierte Lizenz können der Registerkarte Einstellungen > Lizenz entnommen werden.