Konfigurieren der Verbindung mit der SQLite-Datenbank mit der SQL-Gateway-Konsole
Vor dem Konfigurieren der Verbindung mit der SQL-Datenbank mit der SQL-Gateway-Konsole müssen Sie sich vergewissern, dass Sie alle Schritte zum Herstellen einer SQL-Verbindung ausgeführt haben:
oSchritt 1: Richten Sie den PC ein, auf dem Sie das SQL Gateway installieren möchten.
oSchritt 2: Richten Sie die SQL-Datenbank ein.
oSchritt 3: Installieren Sie das SQL Gateway.
Um eine Verbindung mit einer SQLite-Datenbank zu konfigurieren, müssen Sie zunächst einen allgemeinen Datenbankserver für SQLite konfigurieren und dabei den Servernamen und den Servertyp angeben. Da die SQLite-Datenbankdatei lokal auf dem SQL Gateway-PC gespeichert werden muss, ist eine Konfiguration des Servers nicht erforderlich. In einem zweiten Schritt konfigurieren Sie eine oder mehrere Datenbankverbindungen mit bestimmten SQLite-Datenbankdateien, die über den Datenbankserver verfügbar sind.
Konfigurieren eines Zugriffs auf SQLite-Datenbankserver
Schritt |
Aktion |
Hinweis |
---|---|---|
1 |
Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankserver und führen Sie den Befehl Neuer Datenbankserver aus. |
Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt. |
2 |
Geben Sie einen eindeutigen Servernamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren. |
– |
3 |
Wählen Sie in der Servertyp-Liste SQLite. |
Da der Zugriff auf die SQLite-Datenbankdateien direkt und nicht über einen Datenbankserver erfolgt, müssen auch keine weiteren Parameter für den Datenbankserver konfiguriert werden. Machen Sie weiter mit der Konfiguration der Datenbankverbindungen. |
Konfigurieren der Datenbankverbindungen
Schritt |
Aktion |
Hinweis |
---|---|---|
1 |
Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankverbindungen und führen Sie den Befehl Neue Datenbankverbindung aus. Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt. |
– |
2 |
Geben Sie einen eindeutigen Verbindungsnamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren. |
Vergewissern Sie sich, das der Wert des Parameters Verbindungsname in der Clientkonfiguration verwendet wird: Das Element wsDbConnectionName, das in der EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess-Bibliothek konfiguriert wurde, muss exakt den gleichen Wert aufweisen wie der Parameter Verbindungsname. |
3 |
Wählen Sie in der Liste Servername den SQLite-Datenbankserver. |
Die Liste Servername enthält Einträge für die Server, die unter dem Knoten Datenbankserver definiert sind. Sobald Sie einen SQLite-Datenbankserver als Servernamen ausgewählt haben, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsparameter angezeigt. |
4 |
Geben Sie direkt den Pfad zur SQLite Datenbankdatei ein oder klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dateisystem nach der Datei zu durchsuchen. |
– |
5 |
Geben Sie das Passwort für den Zugriff auf die SQLite-Datenbank ein, wenn die Datenbank passwortgeschützt ist. |
– |
6 |
Um weitere Parameter in Ihrer SQLite-Datenbankkonfiguration hinzuzufügen, klicken Sie auf Auswählen und aktivieren die Parameter Ihrer Wahl in den Dialogfeldern Erweitert -Eigenschaften auswählen. Ergebnis: Sobald Sie Ihre Auswahl mit einem Mausklick auf OK bestätigt haben, werden die ausgewählten Parameter im Editor angezeigt und können konfiguriert werden. |
– |
7 |
Klicken Sie auf Serververbindung testen, um zu prüfen, ob die Verbindung mit dem Datenbankserver unter Verwendung der konfigurierten Parameter hergestellt werden kann. Ergebnis: Eine Meldung mit dem Testergebnis wird angezeigt. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel Problembehandlung. |
– |