Konfigurieren Sie die Verbindung mit der Microsoft SQL Server-Datenbank über die SQL-Gateway-Konsole
Vor dem Konfigurieren der Verbindung mit der SQL-Datenbank über die SQL-Gateway-Konsole müssen Sie sich vergewissern, dass Sie alle Schritte zum Herstellen einer SQL-Verbindung ausgeführt haben:
oSchritt 1: Richten Sie den PC ein, auf dem Sie das SQL Gateway installieren möchten.
oSchritt 2: Richten Sie die SQL-Datenbank ein.
oSchritt 3: Installieren Sie das SQL Gateway.
Um eine Verbindung mit einer -Datenbank zu konfigurieren, müssen Sie zunächst einen allgemeinen Databank-Server für MySQL konfigurieren. In einem zweiten Schritt konfigurieren Sie eine oder mehrere Datenbankverbindungen mit bestimmten -Datenbanken, die über den Datenbankserver verfügbar sind.
Konfigurieren eines Zugriffs auf Datenbankserver
|
Schritt |
Aktion |
Hinweis |
|---|---|---|
|
1 |
Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankserver und führen Sie den Befehl Neuer Datenbankserver aus. |
Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt. |
|
2 |
Geben Sie einen eindeutigen Servernamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren. |
– |
|
3 |
Wählen Sie in der Servertyp-Liste SQL-Server. |
Sobald Sie SQL-Server als Servertyp ausgewählt haben, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsparameter angezeigt. |
|
4 |
Geben Sie die Serversadresse ein, um die SQL Server-Instanz zu identifizieren. |
Die Serveradresse hat das Format: host-name\instance-name host-name ist der Netzwerkname des PCs. instance-name ist der Name der SQL Server-Instanz, wie er bei der Installation des SQL Server definiert wurde. Wenn der SQL Server auf dem gleichen PC läuft wie das SQL Gateway, geben Sie (local) als host-nameein. Wenn der SQL Server der Standardinstanz entspricht, lassen Sie instance-name leer. Eine ausführliche Beschreibung des Adressformats finden Sie in Ihrer SQL Server-Dokumentation. |
|
5 |
Wählen Sie Authentication Mode. |
Wenn der Authentication Mode auf SQL-Server gesetzt wird, erscheinen die Parameter Benutzername und Passwort. |
|
6 |
Als Benutzernamen geben Sie den Namen ein, der für die SQL Server-Anmeldung verwendet werden soll. |
– |
|
7 |
Als Passwort geben Sie das Passwort ein, das für die SQL Server-Anmeldung verwendet werden soll. |
– |
|
8 |
Klicken Sie auf Serververbindung testen, um zu prüfen, ob die Verbindung mit dem Datenbankserver unter Verwendung der konfigurierten Parameter hergestellt werden kann. Ergebnis: Eine Meldung mit dem Testergebnis wird angezeigt. |
– |
Konfigurieren der Datenbankverbindungen
|
Schritt |
Aktion |
Hinweis |
|---|---|---|
|
1 |
Klicken Sie im SQL Gateway in der Registerkarte Konfiguration mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur am linken Fensterrand auf den Knoten Datenbankverbindungen und führen Sie den Befehl Neue Datenbankverbindung aus. Ergebnis: Es wird ein neuer Unterknoten mit einem Standardnamen erstellt. |
– |
|
2 |
Geben Sie einen eindeutigen Verbindungsnamen ein, um diesen Datenbankserver zu identifizieren. |
Vergewissern Sie sich, das der Wert des Parameters Verbindungsname in der Clientkonfiguration verwendet wird: Das Element wsDbConnectionName, das in der EcoStruxure Machine Expert SqlRemoteAccess-Bibliothek konfiguriert wurde, muss exakt den gleichen Wert aufweisen wie der Parameter Verbindungsname. |
|
3 |
Wählen Sie in der Liste Servername den Datenbankserver, der die Datenbank beherbergt, zu der Sie eine Verbindung herstellen möchten. |
Die Liste Servername enthält Einträge für die Server, die unter dem Knoten Datenbankserver definiert sind. Sobald Sie einen Datenbankserver als Servernamen ausgewählt haben, werden die in diesem Kapitel beschriebenen Konfigurationsparameter angezeigt. |
|
4 |
Geben Sie den Datenbanknamen der Datenbank ein. |
– |
|
5 |
Um weitere Parameter in Ihrer Datenbankkonfiguration hinzuzufügen, klicken Sie auf Auswählen und aktivieren die Parameter Ihrer Wahl in den Dialogfeldern Erweitert - Eigenschaften auswählen. Ergebnis: Sobald Sie Ihre Auswahl mit einem Mausklick auf OK bestätigt haben, werden die ausgewählten Parameter im Editor angezeigt und können konfiguriert werden. |
– |
|
6 |
Klicken Sie auf Serververbindung testen, um zu prüfen, ob die Verbindung mit dem Datenbankserver unter Verwendung der konfigurierten Parameter hergestellt werden kann. Ergebnis: Eine Meldung mit dem Testergebnis wird angezeigt. |
– |