EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Zubehör

Endklemme für Klemmenleisten, Typ AB1AB8P35

Endklemmen für Klemmenleisten (Bestellnr. AB1AB8P35) tragen dazu bei, seitliche Bewegungen der Steuerung und Module auf der Montageschiene zu verringern. Eine Steuerung und die zugehörigen Module werden zwischen zwei Endklemmen auf der Montageschiene installiert, um die Stoß- und Vibrationsfestigkeit der Baugruppe zu erhöhen.

Die Abbildung unten zeigt eine Endklemme für Klemmenleisten des Typs AB1AB8P35:

G-AN-0001748.1.gif-high.gif

 

 

Montageschiene

 Sie können die Steuerung und die Erweiterungsmodule an einer Montageschiene installieren. Eine Montageschiene kann auf einer glatten Montageoberfläche befestigt, in ein EIA-Rack (Electronic Industries Alliance) eingehängt oder in einem Schaltschrank des Typs 4 installiert werden.

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die unterschiedlichen Größen der Montageschiene:

G-AN-0001749.1.gif-high.gif

 

 

Sie können die geeignete Montageschiene bei Schneider Electric bestellen:

Schienentiefe

Katalog-Teilenummer

15 mm (0.59 in.)

AM1DE200

7,5 mm (0.30 in.)

AM1DP200

HINWEIS: Verwenden Sie nicht die Schienentypen AM1ED200 und DZ5MB200.

TWDXMT5 Schalttafel-Montagesatz

 Die nachstehende Abbildung zeigt einen Schalttafel-Montagesatz TWDXMT5, der an Stelle einer Montageschiene verwendet werden kann, um die Steuerung und die E/A-Module direkt an einer Schalttafel zu befestigen:

G-AN-0001750.1.gif-high.gif

 

 

Erdungsstange TM2XMTGB

Die Erdungsstange TM2XMTGB dient dem Anschluss der Kabelschirmungen und der Funktionserde der Module an die Erde.

G-SA-0045272.1.gif