EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Montagepositionen und Mindestabstände

Einleitung

Die Montagepositionen und Mindestabstände für Module sind entsprechend den für das damit verbundene Hardwaresystem definierten Regeln zu wählen. Weitere Informationen finden Sie im jeweiligen Kapitel Installation der Hardware-Dokumentation des Systems.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

oPlatzieren Sie die Geräte, die am meisten Wärme abgeben, oben im Schrank, und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

oMontieren Sie dieses Gerät nicht neben oder über anderen Geräten, die Überhitzungen verursachen könnten.

oInstallieren Sie das Gerät an einer Stelle, die den erforderlichen Mindestabstand zu allen umliegenden Aufbauten und Geräten gemäß den Angaben in diesem Dokument gewährleistet.

oInstallieren Sie das Gerät in Übereinstimmung mit den technischen Kenndaten in der zugehörigen Dokumentation.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.