Kenndaten des Moduls TM2DDI16DK
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der elektrischen Kenndaten und der Eingangskenndaten des Moduls TM2DDI16DK.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DDI16DK.
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
TM2DDI16DK – Elektrische Kenndaten
Potenzialtrennung |
Zwischen Eingang und internem Bus: 500 VAC Zwischen den Eingangsklemmenleisten: nicht potenzialgetrennt |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
35 mA (alle Eingänge ein) 5 mA (alle Eingänge aus) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA (alle Eingänge ein) 0 mA (alle Eingänge aus) |
TM2DDI16DK – Eingangskenndaten
Anzahl Eingangskanäle |
16 |
Gemeinsame Leitungen |
1 |
Eingangssignaltyp |
Senke oder Quelle |
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
Eingangsspannungsbereich |
20.4...28.8 VDC |
Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC |
5 mA |
Eingangsimpedanz |
4,4 kΩ |
Status AUS |
U < 5 VDC |
EIN-Zustand |
U > 15 VDC I > 2 mA |
Einschaltzeit |
4 ms |
Abschaltzeit |
4 ms |
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC 61131-2) |
1 Begrenzen Sie bei 55 °C (131 °F) die Eingänge, die sich simultan an jedem Steckverbinder entlang der Linie einschalten.
2 Bei 30 °C (86 °F) können alle Eingänge simultan bei einer Eingangsspannung von 28,8 VDC eingeschaltet werden (siehe Linie).