Kenndaten des Moduls TM2DDO8UT
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung, der elektrischen Kenndaten und der Ausgangskenndaten des Moduls TM2DDO8UT.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DDO8UT.
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
TM2DDO8UT – Elektrische Kenndaten
Potenzialtrennung zwischen Ausgang und internem Bus |
500 VAC |
Potenzialtrennung zwischen Ausgangsklemmen |
nicht potenzialgetrennt |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Mal |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
10 mA (alle Eingänge ein) 5 mA (alle Eingänge aus) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
20 mA (alle Eingänge ein) 0 mA (alle Eingänge aus) |
Ausgangskanäle |
8 |
Gemeinsame Leitungen |
1 gemeinsame Leitung für 8 Kanäle |
Ausgangsstrom |
0,36 A max. je Ausgang |
2,9 A max. je gemeinsamer Leitung |
|
Ausgangsspannung |
24 VDC |
Ausgangsspannungsbereich |
20,4 bis 28,8 VDC |
Spannungsabfall |
Max. 0,4 VDC |
Einschaltzeit |
450 µs |
Abschaltzeit |
450 µs |
Schutz vor Überlast und Kurzschluss |
Externe Sicherung (flink, 0,36 A max.) |
Verpolungsschutz |
Nicht geschützt |