Beschreibung des Moduls TM2DMM24DRF
Verbindungstyp |
Nicht abnehmbare Federklemmenleiste |
Eingänge |
|
Anzahl Eingangskanäle |
16 |
Eingangstyp |
Typ 1 |
Signaleingangstyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
Ausgänge |
|
Anzahl der Ausgänge und gemeinsamen Leitungen |
2 gemeinsame Leitungen mit je 8 Kontakten |
Ausgangstyp |
Relais (NO-Kontakte) |
Ausgangsspannung/-strom |
24 VDC/2 A max. 240 VAC/2 A max. |