Kenndaten des Moduls TM2DMM24DRF
Dieser Abschnitt enthält eine Beschreibung der Leistungsbegrenzung, der elektrischen Kenndaten und der Ein-/Ausgangskenndaten des Moduls TM2DMM24DRF.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
BRANDGEFAHR |
oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
In der folgenden Tabelle sind die Kenndaten der nicht abnehmbaren Federklemmenleisten aufgeführt:
Merkmal |
Verfügbar |
|
---|---|---|
Klemmenleistentyp |
Federklemmenleisten |
|
Anzahl verlegter Drähte |
1 |
|
Leiterquerschnitte |
Minimal |
0.5 mm2 (20 AWG) |
max. |
1 mm2 (18 AWG) |
|
Beschränkungen bei der Verdrahtung |
Öffnen Sie zum Befestigen und Lösen von Leitern an den Steckverbindern mit einem Schraubendreher der Größe 2,5 x 0,4 mm (0.10 x 0.02 in) die runde Anschlussbuchse, indem Sie auf die entsprechende Platte drücken. Drücken Sie die flexible Platte an der Außenseite (der Seite, die der jeweiligen Anschlussbuchse am nächsten liegt) nach unten. Eine Schraubbewegung (Drehen) oder Biegen ist nicht erforderlich. |
Die folgenden Abbildungen zeigen die Abmessungen für das Modul TM2DMM24DRF.
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
TM2DMM24DRF – Elektrische Kenndaten
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
70 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) 10 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
40 mA (alle Ein- und Ausgänge ein) 0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus) |
TM2DMM24DRF – Eingangskenndaten
Anzahl Eingangskanäle |
16 |
Gemeinsame Leitungen |
1 |
Eingangssignaltyp |
Senke oder Quelle |
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
Eingangsspannungsbereich |
20.4...28.8 VDC |
Nominaler Eingangsstrom bei 24 VDC |
7 mA |
Eingangsimpedanz |
3.4 kΩ |
Im AUS-Zustand |
U<5 VDC |
Im EIN-Zustand |
U>15 VDC I>2 mA |
Einschaltzeit |
4 ms |
Abschaltzeit |
4 ms |
Potenzialtrennung zwischen Eingang und internem Bus |
500 VAC |
Potenzialtrennung zwischen den Eingangsklemmenleisten |
Nicht isoliert |
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC 61131-2) |
TM2DMM24DRF – Ausgangskenndaten
Ausgangskanäle |
8 |
Gemeinsame Leitungen |
1 gemeinsame Leitung für 4 Kanäle |
Ausgangsstrom |
Max. 2 A je Ausgang |
7 A max. je gemeinsamer Leitung |
|
Nennspannung |
24 VDC 230 / 240 VAC |
Max. Spannung |
30 VDC 264 VAC |
Einschaltstrom |
Max. 2 A |
Minimale Schaltlast |
0,1 mA 0,1 VDC |
Kontaktwiderstand |
max. 45 mΩ |
Mechanische Lebensdauer |
mindestens 20 Millionen Schaltspiele (keine Last, 1.800 Schaltspiele/Std.) |
Ohmsche Last Induktive Last Kapazitive Last |
Siehe Leistungsbegrenzung weiter unten. |
Potenzialtrennung zwischen Ausgang und internem Bus |
2.300 VAC |
Potenzialtrennung zwischen Ausgangs- und 0V-Klemmen |
1.500 VAC |
Potenzialtrennung zwischen Ausgangsgruppen |
1.500 VAC |
Einschaltzeit |
12 ms |
Abschaltzeit |
10 ms |
1 Begrenzen Sie bei 55 °C (131 °F) in normaler Montagerichtung die Ein- bzw. Ausgänge, die sich simultan entlang der Linie einschalten.
2 Bei 45 °C (113 °F) können alle Ein- und Ausgänge simultan bei einer Eingangsspannung von 28,8 VDC eingeschaltet werden (siehe Linie).
TM2DMM24DRF - Leistungsbegrenzung
Die folgende Tabelle zeigt die Leistungsbegrenzung des Moduls TM2DMM24DRF in Abhängigkeit von Spannung, Lasttyp und Anzahl der erforderlichen Schaltspiele.
Kapazitive Lasten werden von diesem Modul nicht unterstützt:
|
VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE |
oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstromlasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung. oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Spannung |
24 VDC |
120 VAC |
240 VAC |
Anzahl Schaltspiele |
Leistung ohmscher Lasten AC-12 |
|
240 VA 80 VA |
480 VA 160 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-15 (cos x=0,3) |
|
60 VA 18 VA |
120 VA 36 VA |
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten AC-14 (cos x=0,7) |
|
120 VA 36 VA |
240 VA 72 VA |
100.000 300.000 |
Leistung ohmscher Lasten DC-12 |
48 W 16 W |
|
|
100.000 300.000 |
Leistung induktiver Lasten DC-13 L/R=7 ms |
24 W 7,2 W |
|
|
100.000 300.000 |