EcoStruxure Machine Expert Version 1.1 unterstützt nicht die Controller M238, M258, LMC058 und LMC078.

Beschreibung des Moduls TM2DRA16RT

TM2DRA16RT – Hauptkenndaten

Anzahl der Ausgänge und gemeinsamen Leitungen

16 Kontakte in 2 gemeinsamen Leitungen

Ausgangstyp

Relais (1 NO-Kontakt)

Spannung/Strom

24 VDC/2 A max.

240 VAC/2 A max.

Verbindungstyp

Abnehmbare Schraubklemmenleiste