Kenndaten der Module TM3TI4D / TM3TI4DG
In diesem Abschnitt werden die Eingangsmerkmale der Erweiterungsmodule TM3TI4D/TM3TI4DG beschrieben.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3TI4D/TM3TI4DG:
HINWEIS: *8,5 mm (0.33 in.) bei herausgezogener Klemme.
Kenndaten |
Wert |
---|---|
Versorgungsnennspannung |
24 VDC |
Gültiger Spannungsversorgungsbereich |
20,4...28,8 VDC |
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
mindestens 100 Mal |
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
40 mA (keine Last) 40 mA (volle Last) |
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA |
Stromaufnahme an externer 24-VDC-Versorgung |
35 mA (keine Last) 40 mA (volle Last) |
In der nachstehenden Tabelle werden die Eingangskenndaten der Erweiterungsmodule TM3TI4D / TM3TI4DG aufgeführt:
Kenndaten |
Wert |
||
---|---|---|---|
Thermoelement-Typ |
|
||
Eingangsbereich |
K |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
|
J |
–200...1000 °C (–328...1832 °F) |
||
R |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
||
S |
0...1760 °C (32...3200 °F) |
||
B |
0...1820 °C (32...3308 °F) |
||
E |
–200...800 °C (–328...1472 °F) |
||
T |
–200...400 °C (–328...752 °F) |
||
N |
–200...1300 °C (–328...2372 °F) |
||
C |
0...2315 °C (32...4199 °F) |
||
Eingangsimpedanz |
1 MΩ min. |
||
Abtastzeit (über Software konfigurierbar) |
100 ms pro freigeschalteten Kanal |
||
Eingangstyp |
Asymmetrisch Eingang. Verwenden Sie potentialgetrennte oder nicht isolierte Thermoelemente. Alle Abschirmungen der Fühlerkabel müssen auf die Masse der Logiksteuerung bezogen sein. |
||
Betriebsart |
Selbstabtastung |
||
Konvertierungsmodus |
Sigma Delta ADC |
||
Max. Genauigkeit bei 25 °C (77 °F) |
±0,2 % des Vollausschlags |
||
Vergleichsstellen-Genauigkeit ±4,0 °C (±7.2 °F) |
|||
außer: |
|||
R S |
±6,0 °C (0...200 °C) (±10.8 °F (32...392 °F)) |
||
B |
Nicht verfügbar (0...300 °C (32...572 °F)) |
||
K J E T N |
±0,4 % des Vollausschlags unter 0 °C (32°F) |
||
Temperaturabweichung |
±0,01 % des Vollausschlags |
||
Wiederholbarkeit nach Stabilisierungszeit |
±0,5 % des Vollausschlags |
||
Nichtlinearität |
±0,2 % des Vollausschlags |
||
Max. Eingangsabweichung |
±1,0 % des Vollausschlags |
||
Auflösung |
K J R S B E T N C |
15000 Punkte 12000 Punkte 17600 Punkte 17600 Punkte 18200 Punkte 10000 Punkte 6000 Punkte 15000 Punkte 23150 Punkte |
|
Eingangswert von LSB |
0,1 °C (0.18 °F) |
||
Datentyp im Anwendungsprogramm |
Skalierbar von –32768 bis 32767 |
||
Erkennung von Eingangsdaten außerhalb des gültigen Bereichs |
Ja |
||
Rauschwiderstand |
Max. temporäre Abweichung bei elektrischen Störaussendungen |
Maximal ±4 %, wenn eine EMV-Störaussendung an die Netz- und E/A-Verdrahtung angelegt wird. |
|
Kabel |
Paarig verdrilltes, geschirmtes Kabel |
||
Nebensprechen |
Max. 1 LSB |
||
Potentialtrennung |
Zwischen externer Spannungsversorgung und Eingängen |
1500 VAC |
|
Zwischen Eingängen und internen Logikschaltungen |
500 VAC |
||
Zwischen Eingängen |
250 VAC |
||
Maximal dauerhaft zulässige Überlast (kein Schaden) |
N/A |
||
Eingangsfilter |
Softwarefilter: 0...10 s (pro Einheit von 0,01 s) |
||
Verhalten bei nicht funktionsfähigem Temperatursensor |
Eingangswert ist oberer Grenzwert Flag für oberen Grenzwert ist EIN |
||
Verhalten bei ausgeschalteter externer Spannungsversorgung |
Eingangswert ist oberer Grenzwert |
||
Das Fehler-Statusbit für die externe Spannungsversorgung ist EIN. |