Über die beiden Drehschalter an der Vorderseite des TM3 Ethernet-Buskopplers wird eine IP-Adresse festgelegt.
Der Wert der Drehschalter ist standardmäßig:
o0 für TENSx
oAUTO für ONESy
HINWEIS: Die IP-Adresse kann auch über den Webserver festgelegt werden. Die über den Webserver konfigurierte IP-Adresse wird nur berücksichtigt, wenn sich der Drehschalter in der Position AUTO befindet. Weitere Informationen finden Sie unter WARTUNG/Ethernet.
Stellen Sie die Drehschalter bei, bevor Sie:
odas Modul einschalten.
odie Anwendung herunterladen.
HINWEIS: Nach dem Einschalten wird jede Änderung der Position des Drehschalters berücksichtigt.
In dieser Tabelle wird die Konfiguration der Drehschalter erläutert:
Position der Drehschalter |
Beschreibung |
|
---|---|---|
Zehner |
Einer |
|
0...15 |
0...9 |
Ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Gerätenamens. Wählen Sie mithilfe der beiden Schalter einen numerischen Wert zwischen 0 und 159 aus. Beispiel: Wenn TENS x = 08 und ONES y = 6, lautet der Gerätename TM3BCEIP_086. HINWEIS: Die Gerätenamen TM3BCEIP_091 bis TM3BECIP_159 sind reserviert. |
Beliebig |
AUTO |
Die Standard-IP-Adresse (10.10.x.x) wird verwendet. Die letzten beiden Stellen in der Standard-IP-Adresse entsprechen den letzten beiden Hexadezimal-Bytes der MAC-Adresse des Ports. Sie können die Netzwerkkonfiguration mit dem integrierten Webserver ändern. HINWEIS: Eine MAC-Adresse wird immer im hexadezimalen Format und eine IP-Adresse im Dezimalformat angegeben. Konvertieren Sie die MAC-Adresse in ein Dezimalformat. Beispiel: Wenn die MAC-Adresse .00.80.F4.01.80.F2 ist, lautet die Standard-IP-Adresse 10.10.128.242. Weitere Informationen finden Sie unter WARTUNG/Ethernet. |
Beliebig |
BOOTP |
Die MAC-Adresse wird zum Anfordern der IP-Parameter verwendet. |
Sie müssen die IP-Adressen sorgfältig verwalten, da jedes Gerät im Netzwerk eine eindeutige Adresse benötigt. Wenn mehrere Geräte dieselbe IP-Adresse besitzen, kann dies ein unbeabsichtigtes Betriebsverhalten Ihres Netzwerks und der zugehörigen Geräte zur Folge haben.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
oVergewissern Sie sich, dass im Netzwerk oder auf der dezentralen Verbindung nur eine Master-Steuerung konfiguriert ist. oStellen Sie sicher, dass alle Geräte über eindeutige Adressen verfügen. oErfragen Sie Ihre IP-Adresse bei Ihrem Systemadministrator. oVergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse des Geräts eindeutig ist, bevor Sie das System in Betrieb nehmen. oWeisen Sie dieselbe IP-Adresse keinem anderen Gerät im Netzwerk zu. oAktualisieren Sie die IP-Adresse nach dem Klonen einer Anwendung, die auf eine Ethernet-Kommunikation mit eindeutigen Adressen zurückgreift. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
HINWEIS: Dieses Gerät ist werkseitig mit der IP-Adresse 10.10.xxx.xxx vorkonfiguriert. Ändern Sie diese Standardadresse, bevor Sie das Gerät im Netzwerk einsetzen.
Es wird empfohlen, dass der Systemadministrator über alle zugewiesenen IP-Adressen im Netzwerk und im Subnetz Buch führt und von allen durchgeführten Konfigurationsänderungen unterrichtet wird.
Beim Start liest das Gerät die Position der Drehschalter.
Wenn das Gerät nicht kommuniziert, überprüfen Sie, ob die Position der Drehschalter korrekt ist. Falls Sie die Position der Drehschalter verändern, während sich das Gerät im Betriebsmodus befindet, blinkt die LED MS rot. Sie müssen das Gerät ein- und wieder ausschalten, um die neue Adresse zuzuweisen.