Der TM3BCEIP ist mit zwei isolierten geschalteten Ethernet-Ports ausgestattet:
oCN1
oCN2
Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der Ethernet-Kenndaten:
Kenndaten |
Beschreibung |
---|---|
Funktion |
Modbus TCP, EtherNet/IP |
Anschlusstyp |
|
Automatische Verhandlung |
Von 10 Mbit/s Halbduplex bis 100 Mbit/s Vollduplex |
Kabeltyp |
Geschirmt |
Automatische Crossover-Erkennung |
Ja |
Topologie |
Ring-Typ |
Die folgende Abbildung zeigt die Pinbelegung für die RJ45-Ethernet-Steckverbindung:
In der folgenden Tabelle sind die Pins der RJ45-Ethernet-Steckverbindung beschrieben:
Pin-Nr. |
Signal |
---|---|
1 |
TD+ |
2 |
TD- |
3 |
RD+ |
4 |
- |
5 |
- |
6 |
RD- |
7 |
- |
8 |
- |
HINWEIS: Der TM3 Ethernet-Buskoppler unterstützt die MDI/MDIX-Auto-Crossover-Kabelfunktion. Es müssen keine speziellen Ethernet-Crossover-Kabel für den direkten Anschluss von Geräten an diesen Port verwendet werden (Verbindungen ohne einen Ethernet-Hub oder -Switch.)
HINWEIS: Die Trennung des Ethernet-Kabels wird jede Sekunde erfasst. Kurze Verbindungsunterbrechungen (< 1 Sekunde) zeigt der Netzwerk-Status möglicherweise nicht an.
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LED der RJ45-Steckverbindung:
In der nachstehenden Tabelle werden die Ethernet-Status-LEDs beschrieben:
Bezeichnung |
Beschreibung |
LED |
||
---|---|---|---|---|
Farbe |
Status |
Beschreibung |
||
1 |
Ethernet-Aktivität |
Grün |
Aus |
Keine Aktivität |
Blinkend |
Senden oder Empfangen von Daten |
|||
2 |
Ethernet-Verbindung |
Grün/Orange |
Aus |
Keine Verbindung |
Leuchtet permanent orange |
Verbindung mit 10 Mbit/s |
|||
Leuchtet permanent grün |
Verbindung mit 100 Mbit/s |