Eigenschaften und Verdrahtung der DC-Spannungsversorgung
In diesem Abschnitt werden die Merkmale und Verdrahtungspläne der DC-Spannungsversorgung vorgestellt.
Gültiger Spannungsbereich der DC-Spannungsversorgung
|
|
|
BRANDGEFAHR |
|
Verwenden Sie für die maximale Stromleistung der Spannungsversorgung ausschließlich angemessene Drahtstärken. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. |
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Empfehlungen zur DC-Spannungsversorgung
Der TM3-Buskoppler und die zugeordneten Erweiterungsmodule benötigen Spannungsversorgungen mit einer Nennspannung von 24 VDC. Die 24-VDC-Spannungsversorgungen müssen eine Sicherheitskleinspannung (Safety Extra Low Voltage, SELV) oder Schutzkleinspannung (Protective Extra Low Voltage,PELV) nach UL 61010-2-201, IEC 60950 oder NEC Klasse II (Class 2) sein. Für diese Spannungsversorgungen besteht eine Potenzialtrennung zwischen den elektrischen Ein- und Ausgangsschaltkreisen der Spannungsversorgung.
|
|
|
ÜBERHITZUNGS- UND BRANDGEFAHR |
|
oDie Geräte dürfen nicht direkt an die Netzspannung angeschlossen werden. oVerwenden Sie für die Spannungszufuhr für die Geräte nur isolierte PELV-Spannungsversorgungen und -Schaltkreise 1. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
1 Zur Gewährleistung der Konformität mit den UL-Anforderungen (Underwriters Laboratories) muss die Spannungsversorgung darüber hinaus den verschiedenen Kriterien von NEC Class 2 entsprechen und über eine inhärente Strombegrenzung auf eine maximale Ausgangsleistungsverfügbarkeit von weniger als 100 VA verfügen (ca. 4 A bei Nennspannung) bzw. nicht inhärent begrenzt, aber mit einer zusätzlichen Schutzvorrichtung ausgestattet sein, z. B. mit einem Leistungsschalter oder einer Sicherung, die die Anforderungen von UL 61010-1, Abschnitt 9.4 für leistungsbegrenzte Stromkreise erfüllt. In jedem Fall darf die Stromgrenze nie den in den elektrischen Kenndaten und Verdrahtungsplänen in der vorliegenden Dokumentation für das Gerät angegebenen Grenzwert überschreiten. In jedem Fall muss die Spannungsversorgung geerdet und die Stromkreise der Klasse II (Class 2) müssen separat von anderen Stromkreisen verlegt werden. Wenn die in den elektrischen Kenndaten oder Verdrahtungsplänen angegebene Nennkapazität größer ist als als die vorgegebene Stromgrenze, können mehrere Class 2-Spannungsversorgungen verwendet werden.
Modicon TM3-Buskoppler – DC-Kenndaten
Die folgende Tabelle enthält die Kenndaten der DC-Spannungsversorgung für den TM3-Buskoppler:
|
Eigenschaft |
Wert |
||
|---|---|---|---|
|
Bemessungsspannung |
24 VDC |
||
|
Gültiger Spannungsbereich der Spannungsversorgung |
20,4...28,8 VDC |
||
|
Stromunterbrechungszeit |
1 ms bei 24 VDC |
||
|
Maximaler Einschaltstrom |
50 A |
||
|
Eingangsstrom |
Max. 800 mA |
||
|
Stromaufnahme |
14,4 W |
Max. 19,2 W |
|
|
Isolation |
zwischen DC-Spannungsversorgung und internem Bus |
Nicht isoliert |
|
|
zwischen DC-Spannungsversorgung und Erde |
550 VAC |
||
Unterbrechung der Spannungsversorgung
Der TM3-Buskoppler muss von einer externen 24-V-Spannungsquelle versorgt werden. Sofern der TM3-Buskoppler an eine geeignete Spannungsversorgung angeschlossen ist, arbeitet er bei einer Unterbrechung der Spannungsversorgung wie von den IEC-Normen verlangt mindestens 10 ms lang normal weiter.
Bei der Planung der Spannungsverwaltung für die Steuerung muss die Dauer von Spannungsunterbrechungen aufgrund der schnellen Zykluszeit der Steuerung berücksichtigt werden.
Während der Spannungsunterbrechung können potenziell zahlreiche Scanvorgänge der Logik und infolgedessen Aktualisierungen der E/A-Abbildtabelle erfolgen, wobei die Eingänge, die Ausgänge oder beide nicht mit externer Spannung versorgt werden, je nach der Architektur des Spannungssystems und der Umstände der Spannungsunterbrechung.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
oÜberwachen Sie jede im Steuerungssystem verwendete Spannungsquelle einzeln, einschließlich der Eingangs-/Ausgangsspannungsversorgungen und der Spannungsversorgung der Steuerung, um ein geeignetes Herunterfahren des Systems bei Störungen des Spannungssystems gewährleisten zu können. oDie Eingänge, die die einzelnen Spannungsversorgungsquellen überwachen, dürfen nicht gefiltert werden. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Verdrahtungsplan der DC-Spannungsversorgung
Die nachstehende Abbildung zeigt die Klemmenleiste für die Spannungsversorgung:
* Sicherung Typ T
Weitere Informationen finden Sie unter Regeln für abnehmbare Schraubklemmenleisten (Abstand 5,08 mm).