Umgebungsspezifische Kenndaten
Modicon TM3-Buskoppler-Komponenten entsprechen Industriegeräten nach Zone B, Klasse A gemäß dem Standard IEC/CISPR Veröffentlichung 11. Wenn sie in einer anderen als der in diesem Standard beschriebenen Umgebung bzw. in einer Umgebung, die nicht den Spezifikationen in diesem Handbuch entspricht, eingesetzt werden, wird die elektromagnetische Verträglichkeit bei leitungsgeführten Störungen und/oder Störstrahlungen ggf. gemindert.
Sämtliche Modicon TM3-Buskoppler-Komponente entsprechen den UL-Anforderungen für offene Geräte nach UL 61010-1 und UL 61010-2-201. Sie müssen in einem Gehäuse installiert werden, dads UL 61010-1 und UL 61010-2-201 entspricht und für die spezifischen Umgebungsbedingungen konzipiert wurde. Nur so kann ein unbeabsichtigter Kontakt mit gefährlichen Spannungen vermieden werden. Das Gehäuse muss mit einer Schutzvorrichtung gegen Brandausbreitung mit angemessener Steifigkeit nach UL 61010-1 und UL 61010-2-201 ausgestattet sein. Verwenden Sie ein Metallgehäuse, um die elektromagnetische Störfestigkeit Ihrer Modicon TM3-Buskoppler-Komponenten zu verbessern. Die Gehäuse sollten über einen Verriegelungsmechanismus mit Schlüssel verfügen, um unberechtigten Zugriff zu begrenzen.
Umgebungsspezifische Kenndaten
Die Geräte entsprechen den in nachstehender Tabelle angegebenen CE-Anforderungen. Die Geräte sind für eine Verwendung in industriellen Umgebungen mit dem Verschmutzungsgrad 2 vorgesehen. Die Geräte sind ausschließlich für einen Einsatz in Innenräumen ausgelegt.
|
|
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
|
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
|
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehende Tabelle enthält die allgemeinen umgebungsspezifischen Kenndaten:
|
Eigenschaft |
Min. Spezifikation |
Testreihe |
||
|---|---|---|---|---|
|
Standardkonformität |
IEC/EN 61131-2 IEC/EN 61010-1, 2-201 |
– |
||
|
Umgebungstemperatur |
– |
Waagrechte Einbaulage |
–10 bis 60 °C (14 bis 140 °F) |
|
|
– |
Vertikaler Einbau |
-10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) |
||
|
Temperatur bei Lagerung |
– |
-25 bis 70 °C (13 bis 158 °F) |
||
|
Relative Luftfeuchtigkeit |
– |
Transport und Lagerung |
10 bis 95 % (nicht kondensierend) |
|
|
Betrieb |
10 bis 95 % (nicht kondensierend) |
|||
|
Verschmutzungsgrad |
IEC/EN 60664-1 |
2 |
||
|
Verschmutzungsgrad |
IEC/UL 61010-1 |
Verschmutzungsgrad 2, Überspannungskategorie 2 |
||
|
Schutzart |
IEC/EN 61131-2 |
|||
|
Korrosionsfestigkeit |
– |
Atmosphäre frei von korrosiven Gasen |
||
|
Betriebshöhe |
– |
0 bis 2000 m (0 bis 6560 ft) |
||
|
Lagerhöhe |
– |
0 bis 3000 m (0 bis 9843 ft) |
||
|
Rüttelfestigkeit |
IEC/EN 61131-2 |
Montage auf Schalttafel oder Tragschiene (DIN-Schiene) |
3,5 mm (0.13 in), feste Amplitude von 5 bis 8,4 Hz 9,8 m/s2 oder 32.15 ft/s2 (1 gn), feste Beschleunigung von 8,4 bis 150 Hz |
|
|
Mechanische Schockfestigkeit |
– |
147 m/s2 oder 482.28 ft/s2 (15 gn) für eine Dauer von 11 ms |
||
|
HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben). |
||||
Elektromagnetische Störempfindlichkeit
Die Bauteile des -Erweiterungsmoduls und des TM3-Buskoppler entsprechen den in folgender Tabelle angegebenen Kenndaten für elektromagnetische Störempfindlichkeit:
|
Eigenschaft |
Min. Spezifikation |
Testreihe |
|||
|---|---|---|---|---|---|
|
Störfestigkeit gegen elektrostatische Entladung |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (Luftentladung) 4 kV (Kontaktentladung) |
|||
|
Störfestigkeit gegen abgestrahlte elektromagnetische Felder |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 bis 1000 MHz) 3 V/m (1,4 bis 2 GHz) 1 V/m (2 bis 3 GHz) |
|||
|
Störfestigkeit gegen Magnetfelder |
IEC/EN 61000-4-8 |
30 A/m 50 Hz, 60 Hz |
|||
|
Störfestigkeit gegen Störimpulse |
IEC/EN 61000-4-4 |
DC-Spannungsleitungen |
2 kV |
||
|
Steuerung und Signale |
1 kV |
||||
|
Störfestigkeit gegen Stoßspannungen |
IEC/EN 61000-4-5 IEC/EN 61131-2 |
– |
CM1 |
DM2 |
|
|
DC-Spannungsleitungen |
1 kV |
0,5 kV |
|||
|
Steuerung und Signale |
1 kV |
– |
|||
|
Kommunikationsleitung |
1 kV |
– |
|||
|
Induzierte elektromagnetische Felder |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff (0,15 bis 80 MHz) |
|||
|
Leitungsgebundene Emission |
IEC 61000-6-4 |
AC-Spannungsleitung: o0,15 bis 0,5 MHz: 79 dBμV/m QP / 66 dBμV/m AV o0,5 bis 300 MHz: 73 dBμV/m QP/60 dBµV/m AV |
|||
|
AC/DC-Spannungsleitung: o10 bis 150 kHz: 120 bis 69 dBμV/m QP o150 bis 1500 kHz: 79 bis 63 dBμV/m QP o1,5 bis 30 MHz: 63 dBμV/m QP |
|||||
|
Strahlungsvermittelte Emission |
IEC 61000-6-4 |
30 bis 230 MHz: 40 dBμV/m QP 230 bis 1000 MHz: 47 dBμV/m QP |
|||
|
1 Gleichtakt 2 Gegentakt HINWEIS: Die geprüften Bereiche können Werte anzeigen, die über die der IEC-Norm hinausgehen. Unsere internen Standards bestimmen jedoch, was für die industrielle Umgebung notwendig ist. Wir halten uns jedoch in allen Fällen an die Mindestspezifikation (falls angegeben). |
|||||