TM3 Allgemeine Beschreibung

Einführung

Die Baureihe der TM3-Erweiterungsmodule umfasst:

oDigitalmodule, die folgendermaßen untergliedert werden:

oEingangsmodule

oAusgangsmodule

oE/A-Kombimodule

oAnalogmodule, die folgendermaßen untergliedert werden:

oEingangsmodule

oAusgangsmodule

oE/A-Kombimodule

oExpertenmodule

oSender- und Empfängermodule

oSicherheitsmodule

Die Baureihe der TM3-Buskoppler umfasst:

oTM3 Ethernet-Buskoppler

Modicon TM3-Buskoppler

In der folgenden Tabelle sind die TM3-Buskoppler mit Ports, Kommunikations- und Klemmentyp aufgeführt:

Referenz

Port

Kommunikationstyp

Klemmentyp

TM3BCEIP

2 isolierte geschaltete Ethernet-Ports

1 USB-mini-B-Port

EtherNet/IP

Modbus TCP

RJ45

USB Mini-B

Digitale TM3-Eingangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Eingangserweiterungsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der digitalen TM3-E/A-Module.

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DI8A

8

Standardeingänge

120 VAC

7,5 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI8

8

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI8G

8

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DI16

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DI16G

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DI16K

16

Standardeingänge

24 VDC

5 mA

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DI32K

32

Standardeingänge

24 VDC

5 mA

Anschluss HE10 (MIL 20)

Digitale TM3-Ausgangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die digitalen TM3-Ausgangsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der digitalen TM3-E/A-Module.

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DQ8R

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8RG

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8T

8

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8TG

8

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8U

8

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ8UG

8

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3DQ16R

16

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16RG

16

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 8 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16T

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16TG

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 4 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,5 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16U

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,3 A pro Ausgang

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16UG

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / max. 0,3 A pro Ausgang

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

TM3DQ16TK

16

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DQ16UK

16

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DQ32TK

32

Standard-Transistorausgänge (Source, Strom liefernd)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

TM3DQ32UK

32

Standard-Transistorausgänge (Sink, Strom ziehend)

24 VDC

Max. 2 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 0,1 A pro Ausgang

Anschluss HE10 (MIL 20)

Digitale TM3-E/A-Kombimodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-E/A-Kombimodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp: Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der digitalen TM3-E/A-Module.

Bestellnummer

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp/Abstand

TM3DM8R

4

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

4

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM8RG

4

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

4

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM24R

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

TM3DM24RG

16

Standardeingänge

24 VDC

7 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

8

Relaisausgänge

24 VDC / 240 VAC

Max. 7 A pro gemeinsamer Leitung / Max. 2 A pro Ausgang

Analoge TM3-Eingangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3analogen -Eingangserweiterungsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der analogen TM3-Eingangsmodule.

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AI2H

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AI2HG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AI4

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3AI4G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3AI8

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

0...20 mA erweitert

4...20 mA erweitert

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3AI8G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

0...20 mA erweitert

4...20 mA erweitert

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI4

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI4G

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI4D

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

Thermoelement

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI4DG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

Thermoelement

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

TM3TI8T

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

Thermoelement

NTC / PTC

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

TM3TI8TG

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

8

Eingänge

Thermoelement

NTC / PTC

Abnehmbare Federklemmenleisten / 3,81 mm

Analoge TM3-Ausgangsmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3analogen -Ausgangsmodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der analogen TM3-Ausgangsmodule.

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AQ2

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

2

 Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ2G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

2

 Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ4

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

 Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

TM3AQ4G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

 Ausgänge

0 bis 10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

Analoge TM3-E/A-Kombimodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3analogen -E/A-Kombimodule mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der analogen TM3-E/A-Kombimodule.

Bestellnummer

Auflösung

Kanäle

Kanaltyp

Modus

Klemmentyp/Abstand

TM3AM6

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 3,81 mm

2

 Ausgänge

TM3AM6G

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

4

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Abnehmbare Federklemmenleiste / 3,81 mm

2

 Ausgänge

TM3TM3

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Schraubklemmenleiste / 5,08 mm

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

1

Ausgang

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

TM3TM3G

16 Bit oder 15 Bit + Vorzeichen

2

Eingänge

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

Thermoelement

PT100/1000

NI100/1000

Abnehmbare Federklemmenleiste / 5,08 mm

12 Bit oder 11 Bit + Vorzeichen

1

Ausgang

0...10 VDC

-10 bis +10 VDC

0 bis 20 mA

4 bis 20 mA

TM3-Expertenmodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-Experten-Erweiterungsmodule mit entsprechendem Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der TM3-E/A-Expertenmodule.

Bestellnummer

Beschreibung

Klemmentyp/Abstand

TM3XTYS4

TeSys-Modul

4 Frontanschlüsse RJ-45

1 Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm

TM3-Sender- und Empfängermodule

Die nachstehende Tabelle enthält die TM3-Sender-/Empfänger-Erweiterungsmodule mit entsprechendem Klemmentyp. Informationen zur Konfiguration dieser Module finden Sie unter Konfiguration der TM3-E/A-Sender- und -Empfängermodule.

Bestellnummer

Beschreibung

Klemmentyp/Abstand

TM3XTRA1

Datensendermodul für dezentrale E/A

1 Frontanschluss RJ-45

1 Schraube für Funktionserdung

TM3XREC1

Datenempfängermodul für dezentrale E/A

1 Frontanschluss RJ-45

1 Spannungsversorgungsanschluss / 5,08 mm

TM3-Sicherheitsmodule

Diese Tabelle enthält die TM3-Sicherheit-Module mit entsprechendem Kanaltyp, Nennspannung/-strom und Klemmentyp:

Bestellnummer

Funktion

Kategorie

Kanäle

Kanaltyp

Spannung

Strom

Klemmentyp

TM3SAC5R

1 Funktion, bis zu Kategorie 3

1 oder 2 (1)

Sicherheitseingang

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste

Start (2)

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAC5RG

1 Funktion, bis zu Kategorie 3

1 oder 2 (1)

Sicherheitseingang

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste

Start (2)

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAF5R

1 Funktion, bis zu Kategorie 4

2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAF5RG

1 Funktion, bis zu Kategorie 4

2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAFL5R

2 Funktionen, bis zu Kategorie 3

2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAFL5RG

2 Funktionen, bis zu Kategorie 3

2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAK6R

3 Funktionen, bis zu Kategorie 4

1 oder 2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Schraubklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

TM3SAK6RG

3 Funktionen, bis zu Kategorie 4

1 oder 2 (1)

Sicherheitseingänge

24 VDC

100 mA max.

3,81 mm (0.15 in.) und 5,08 mm (0.20 in.), abnehmbare Federklemmenleiste

Start

Eingang

3 parallel

Relaisausgänge

Schließer

24 VDC / 230 VAC

Max. 6 A pro Ausgang

(1)   Abhängig von externer Verdrahtung

(2)   Nicht überwachter Start