Sie können die Ethernet-Schnittstellen über den USB-Port konfigurieren.
Konfigurieren des virtuellen Ethernet-Links
Schritt |
Aktion |
---|---|
1 |
Schließen Sie das USB-Kabel an den PC und an den Buskoppler. |
2 |
Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabecenter auf Ihrem PC. |
3 |
Klicken Sie auf Adaptereinstellungen ändern > NDIS-kompatibles Remotegerät > Eigenschaften. |
4 |
Wählen Sie Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4). |
5 |
Klicken Sie auf Eigenschaften. |
6 |
Wählen Sie Folgende IP-Adresse verwenden: oIP-Adresse: 90.0.0.2 oSubnetzmaske: 255.0.0.0 |
7 |
Klicken Sie auf OK. |
8 |
Schließen Sie die Eigenschaften. |
9 |
Geben Sie im Webbrowser die IP-Adresse 90.0.0.1 ein. Ergebnis: Der Webserver wird angezeigt. |