Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Beschreibung der Eingangsmerkmale des Erweiterungsmoduls TM3DI16K.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen des TM3DI16K-Erweiterungsmoduls:
* 8,5 mm (0.33 in.) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsmerkmale des Moduls TM3DI16K beschrieben:
Eigenschaft |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl der Eingangskanäle |
16 Eingänge |
||
Anzahl Kanalgruppen |
1 gemeinsame Leitung an 2 Anschlussstiften für 16 Kanäle |
||
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Logiktyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
||
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
||
Eingangsspannungsbereich |
19,2 bis 28,8 VDC |
||
Nominaler Eingangsstrom |
5 mA |
||
Eingangsimpedanz |
4,4 kΩ |
||
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15...28,8 VDC) |
|
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC (0...5 VDC) |
||
Strom im Zustand 1 |
> 2,5 mA |
||
Strom im Zustand 0 |
< 1 mA |
||
Einschaltzeit |
SV(1) < 2.0: 4 ms SV(1) ≥ 2.0: 100 µs(2)(3) |
||
Abschaltzeit |
|||
Isolation |
Zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC |
|
Zwischen Eingangsgruppen |
-/- (n. z. oder N/A) |
||
Anschlusstechnik |
Anschluss HE10 (MIL 20) |
||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
34 mA (alle Eingänge ein) 5 mA (alle Eingänge aus) |
||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA (alle Eingänge ein) |
||
0 mA (alle Eingänge aus) |
|||
(1) SV bezieht sich auf die Version und wird auf das Produktetikett gedruckt. (2) Der Bereich richtet sich nach dem konfigurierten Filterwert. Siehe das TM3 Erweiterungsmodule - Programmierhandbuch. (3) Der M221 Logic Controller unterstützt nur 4 ms als Einschalt-/Abschaltzeit. |
Bei Verwendung von TM3DI16K:
X Eingang simultan ON-Verhältnis
Y Eingangsspannung