Dieser Abschnitt enthält eine allgemeine Beschreibung der Eingangsmerkmale des Erweiterungsmoduls TM3DI32K.
Siehe auch Umgebungskenndaten.
|
UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB |
Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatentabellen angegebenen Nennwerte. |
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben. |
Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen des TM3DI32K-Erweiterungsmoduls:
HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.
In der folgenden Tabelle werden die Eingangsmerkmale des Moduls TM3DI32K beschrieben:
Merkmal |
Wert |
||
---|---|---|---|
Anzahl Eingangskanäle |
32 Eingänge |
||
Anzahl Kanalgruppen |
2 Gruppen zu je 16, je 1 gemeinsame Leitung über 2 Anschlussstifte |
||
Eingangstyp |
Typ 1 (IEC/EN 61131-2) |
||
Logiktyp |
Sink/Source (Strom ziehend/liefernd) |
||
Eingangsnennspannung |
24 VDC |
||
Eingangsspannungsbereich |
19,2...28,8 VDC |
||
Eingangsnennstrom |
5 mA |
||
Eingangsimpedanz |
4,4 kΩ |
||
Eingangsgrenzwerte |
Spannung im Zustand 1 |
> 15 VDC (15...28,8 VDC) |
|
Spannung im Zustand 0 |
< 5 VDC (0...5 VDC) |
||
Strom im Zustand 1 |
> 2,5 mA |
||
Strom im Zustand 0 |
< 1 mA |
||
Einschaltzeit |
4 ms |
||
Abschaltzeit |
4 ms |
||
Potentialtrennung |
Zwischen Eingang und interner Logik |
500 VAC |
|
Zwischen Eingangsgruppen |
500 VAC |
||
Verbindungstyp |
Anschlüsse HE10 (MIL 20) |
||
Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge) |
Mehr als 100 Vorgänge |
||
Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus |
46 mA (alle Eingänge ein) |
||
5 mA (alle Eingänge aus) |
|||
Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus |
0 mA (alle Eingänge ein) |
||
0 mA (alle Eingänge aus) |
Bei Verwendung von TM3DI32K:
X Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge
J Eingangsspannung