Kenndaten der Module TM3DM24R/TM3DM24RG

Einführung

In diesem Abschnitt werden die elektrischen und ein-/ausgangsspezifischen Merkmale der Erweiterungsmodule TM3DM24R/TM3DM24RG beschrieben.

Siehe auch Umgebungskenndaten.

Danger_Color.gifGEFAHR

BRANDGEFAHR

oVerwenden Sie für die maximale Stromleistung der E/A-Kanäle und Spannungsversorgungen ausschließlich angemessene Drahtstärken.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.

Warning_Color.gifWARNUNG

UNBEABSICHTIGTER GERÄTEBETRIEB

Überschreiten Sie keinen der in den umgebungsspezifischen und elektrischen Kenndatenta­bellen angegebenen Nennwerte.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Abmessungen

Die nachstehenden Abbildungen zeigen die äußeren Abmessungen der Erweiterungsmodule TM3DM24R/TM3DM24RG:

G-SE-0026857.1.gif-high.gif

 

 

HINWEIS: * 8,5 mm (0.33 in) bei herausgezogener Klemme.

Eingangskenndaten

In der folgenden Tabelle werden die Eingangsmerkmale der Module TM3DM24R/TM3DM24RG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Eingangskanäle

16 Eingänge

Anzahl Kanalgruppen

1 gemeinsame Leitung für 16 Kanäle

Eingangstyp

Typ 1 (IEC/EN 61131-2)

Logiktyp

Sink/Source (Strom ziehend/liefernd)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Eingangsspannungsbereich

19,2...28,8 VDC

Eingangsnennstrom

7 mA

Eingangsimpedanz

3,4 kΩ

Eingangsgrenzwerte

Spannung im Zustand 1

> 15 VDC (15...28,8 VDC)

Spannung im Zustand 0

< 5 VDC (0...5 VDC)

Strom im Zustand 1

> 2,5 mA

Strom im Zustand 0

< 1,0 mA

Einschaltzeit

4 ms

Abschaltzeit

4 ms

Potentialtrennung

Zwischen Eingang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe

1.500 VAC

Zwischen Eingangsgruppen

-/-

Verbindungstyp

TM3DM24R

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DM24RG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

42 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

5 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

39 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

Merkmale der Ausgänge

In der folgenden Tabelle werden die Ausgangsmerkmale der Module TM3DM24R/TM3DM24RG beschrieben:

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

8

Anzahl Kanalgruppen

2 gemeinsame Leitungen für 8 Kanäle

Ausgangstyp

Relais

Kontakttyp

NO (Normally Open: Schließer)

Ausgangsnennspannung

24 VDC, 240 VAC

Maximale Spannung

30 VDC, 264 VAC

Minimale Schaltlast

5 VDC bei 10 mA

Ausgangsnennstrom

2 A

Max. Ausgangsstrom

2 A pro Kanal

7 A pro gemeinsamer Leitung

Max. Ausgangsfrequenz

mit max. Last

20 Vorgänge pro Minute

Einschaltzeit

Max. 10 ms

Abschaltzeit

Max. 10 ms

Kontaktwiderstand

30 mW

Mechanische Lebensdauer

20 Millionen Vorgänge

Elektrische Lebensdauer

Unter ohmscher Last

Siehe Leistungsbegrenzung weiter unten.

Unter induktiver Last

Schutz vor Überlast/Kurzschluss

Nein

Potentialtrennung

Zwischen Eingang und interner Logik

500 VAC

Zwischen Eingangs- und Ausgangsgruppe

1.500 VAC

Zwischen Eingangsgruppen

-/-

Verbindungstyp

TM3DM24R

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DM24RG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Steckverbinderhaltbarkeit (Ein-/Aussteckvorgänge)

Mehr als 100 Vorgänge

Stromaufnahme am internen 5-VDC-Bus

42 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

5 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

Stromaufnahme am internen 24-VDC-Bus

39 mA (alle Ein- und Ausgänge ein)

0 mA (alle Ein- und Ausgänge aus)

HINWEIS: Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter Schutz der Ausgänge vor Schäden durch induktive Lasten.

E/A-Leistungsminderung

Bei Verwendung der Module TM3DM24R/TM3DM24RG

G-SE-0032972.1.gif-high.gif

 

X   Prozentsatz der gleichzeitig eingeschalteten Eingänge

J   Eingangsspannung

Leistungsbegrenzung

In dieser Tabelle wird die Leistungsbegrenzung der Erweiterungsmodule TM3DM24R/TM3DM24RG in Abhängigkeit von der Spannung, vom Lasttyp und von der Anzahl erforderlicher Vorgänge beschrieben.

Diese Erweiterungsmodule bieten keine Unterstützung für kapazitive Lasten.

Warning_Color.gifWARNUNG

VERSCHWEISSUNG DER RELAISAUSGÄNGE

oSchützen Sie Relaisausgänge stets vor einer Beschädigung durch induktive Wechselstrom­lasten mithilfe einer geeigneten externen Schutzschaltung oder -vorrichtung.

oSchließen Sie Relaisausgänge niemals an kapazitive Lasten an.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.

Leistungsbegrenzungen

Spannung

24 VDC

120 VAC

240 VAC

Anzahl Schaltspiele

Leistung ohmscher Lasten

AC-12

240 VA

80 VA

480 VA

160 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-15 (cos ϕ = 0,35)

60 VA

18 VA

120 VA

36 VA

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

AC-14 (cos ϕ = 0,7)

120 VA

36 VA

240 VA

72 VA

100.000

300.000

Leistung ohmscher Lasten

DC-12

48 W

16 W

100.000

300.000

Leistung induktiver Lasten

DC-13 L/R = 7 ms

24 W

7,2 W

100.000

300.000