Beschreibung der Module TM3DM8R/TM3DM8RG

Übersicht

Digitale Erweiterungsmodule TM3DM8R (Schraubklemmenmodul) und TM3DM8RG (Federklemmenmodul):

o24-VDC-Sink/Source-Eingänge mit 4 Kanälen (Strom ziehend/liefernd)

o1 gemeinsame Leitung für Eingänge

o2-A-Relaisausgänge mit 4 Kanälen

o1 gemeinsame Leitung für die Ausgänge

oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste

Wichtige Kenndaten

Merkmal

Wert

Eingänge

Anzahl Eingangskanäle

4 Eingänge

Eingangstyp

Typ 1 (IEC/EN 61131-2)

Eingangslogiktyp

Sink/Source (Strom ziehend/liefernd)

Eingangsnennspannung

24 VDC

Ausgänge

Anzahl Ausgangskanäle

4 Ausgänge

Ausgangstyp

Relais

Kontakttyp

NO (Normally Open: Schließer)

Ausgangsnennspannung

24 VDC / 240 VAC

Ausgangsnennstrom

2 A

Verbindungs- und Kabeltypen

Verbindungstyp

TM3DM8R

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DM8RG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Kabeltyp und -länge

Typ

Ungeschirmt

Länge

Max. 30 m (98 ft)

Gewicht

95 g (3.35 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

G-SE-0022933.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Typ

Beschreibung

0...3

Grün

Ein

Eingang

Der Kanal ist aktiviert.

Aus

Der Kanal ist deaktiviert.

0...3

Grün

Ein

Ausgang

Der Kanal ist aktiviert.

Aus

Der Kanal ist deaktiviert.