Beschreibung der Module TM3DQ16R/TM3DQ16RG
Digitale Erweiterungsmodule TM3DQ16R (Schraubklemmenmodul) und TM3DQ16RG (Federklemmenmodul):
o16 Kanäle
oRelaisausgänge 2 A
o2 gemeinsame Leitungen
oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleisten
Merkmal |
Wert |
|
---|---|---|
Anzahl Ausgangskanäle |
16 Ausgänge |
|
Kontakttyp |
NO (Normally Open: Schließer) |
|
Ausgangstyp |
Relais |
|
Ausgangsnennspannung |
24 VDC, 240 VAC |
|
Ausgangsnennstrom |
2 A |
|
Verbindungstyp |
TM3DQ16R |
Abnehmbare Schraubklemmenleisten |
TM3DQ16RG |
Abnehmbare Federklemmenleisten |
|
Kabeltyp und -länge |
Typ |
Ungeschirmt |
Länge |
Max. 30 m (98 ft) |
|
Gewicht |
145 g (5.11 oz) |
Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:
In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:
LED |
Farbe |
Status |
Beschreibung |
---|---|---|---|
0...15 |
Grün |
Ein |
Der Ausgangskanal ist aktiviert. |
Aus |
Der Ausgangskanal ist deaktiviert. |