Beschreibung der Module TM3DQ8R/TM3DQ8RG

Übersicht

Digitale Erweiterungsmodule TM3DQ8R (Schraubklemmenmodul) und TM3DQ8RG (Federklemmenmodul):

o8 Kanäle

oRelaisausgänge 2 A

o1 gemeinsame Leitung

oAbnehmbare Schraub- oder Federklemmenleiste

Wichtige Kenndaten

Merkmal

Wert

Anzahl Ausgangskanäle

8 Ausgänge

Kontakttyp

NO (Normally Open: Schließer)

Ausgangstyp

Relais

Ausgangsnennspannung

24 VDC / 240 VAC

Ausgangsnennstrom

2 A

Verbindungstyp

TM3DQ8R

Abnehmbare Schraubklemmenleiste

TM3DQ8RG

Abnehmbare Federklemmenleiste

Kabeltyp und -länge

Typ

Ungeschirmt

Länge

Max. 30 m (98 ft)

Gewicht

110 g (3.90 oz)

Status-LEDs

Die folgende Abbildung zeigt die Status-LEDs:

G-SE-0022935.1.gif-high.gif

 

 

In der nachstehenden Tabelle werden die Status-LEDs beschrieben:

LED

Farbe

Status

Beschreibung

0...7

Grün

Ein

Der Ausgangskanal ist aktiviert.

Aus

Der Ausgangskanal ist deaktiviert.